ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

高電圧テストプローブ

通常単価(税別)
12,401
税込単価
13,641
通常出荷日:2日目

【特長】・適合品番…EA707D-15A、-16、-17、-19A、 -35A、-36 EA707G-...

詳細を確認

型番:

EA707NA-33
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA707NA-33の仕様・寸法情報

商品区分
テスタ・マルチメータ用オプション
全長
約1.2m
許容電流
DC0~25kV、0~30kV
適合品番
EA707D-15A、-16、-17、-19A、-35A、-36・EA707G-21、-22
メーカー型番
HV-60
メーカー
三和電気計器(sanwa)

型番リスト

表示件数
型番
EA707NA-33
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,401
( 13,641 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・適合品番…EA707D-15A、-16、-17、-19A、 -35A、-36 EA707G-21、-22
・1000MΩ抵抗封入
・許容電流…DC0/25kV、0/30kV
・全長…約1.2m
・ブラウン管のアノード電圧測定用

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高電圧テストプローブの型番EA707NA-33のページです。 型番EA707NA-33に関する仕様情報を記載しております。
高電圧テストプローブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高電圧テストプローブ
マグネットアダプタEA707A-69
[EA707D-37用] PC接続ケーブル
[EA707D-15A用]温度センサー
[EA707D-38用] PC接続ケーブル
[EA707D-10A.11A.13G.16.17用]温度センサー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格12,4017,2008,0002,0008,0002,000
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品区分テスタ・マルチメータ用オプションテスタ・マルチメータ用オプションテスタ・マルチメータ用オプションテスタ・マルチメータ用オプションテスタ・マルチメータ用オプションテスタ・マルチメータ用オプション
全長約1.2m75mm約1.3m2m約1.3m1m
許容電流DC0~25kV、0~30kV-----
適合品番EA707D-15A、-16、-17、-19A、-35A、-36・EA707G-21、-22-----
メーカー型番HV-60L4937KB-USB20K-250CDKB-USB773K-250PC

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング