ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

AC12-1000V AC検電器(防水・防塵型)

通常単価(税別)
4,910
税込単価
5,401
通常出荷日:1日目

【特長】・LEDと音でお知らせします。・電源…単4電池×2本(付属)・サイズ…24(W)×29(D)×...

詳細を確認

型番:

EA707DK-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA707DK-12の仕様・寸法情報

商品区分
検電器
測定範囲:交流電圧(V)
12~1000V(ワイドモード時)、100~1000V(ノーマルモード時)
検出方式
接触式
感度調節機能
なし
電池残量チェック機能
なし
オートパワーオフ機能
あり
LEDライト機能
あり
電源
単4電池×2本(付属)
使用温湿度
0~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
電池寿命
約30時間(アルカリ電池使用時)
防塵・防水
IP67準拠
保存温湿度
-10~+60℃、80%RH以下(但し、電池を含まず、結露のないこと)
メーカー
カスタム
型番
V-20WP
サイズ
24(W)×29(D)×161(H)mm
重量
68g(電池含む)
付属品
取扱説明書、テスト用電池
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA707DK-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,910
( 5,401 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・LEDと音でお知らせします。
・電源…単4電池×2本(付属)
・サイズ…24(W)×29(D)×161(H)mm
・重量…68g
・★先端と背面にLEDライトを装備
・防塵・防水…IP67準拠
・検電範囲…AC12/1000V(ワイドモード時)

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC12-1000V AC検電器(防水・防塵型)の型番EA707DK-12のページです。 型番EA707DK-12に関する仕様情報を記載しております。
AC12-1000V AC検電器(防水・防塵型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC12-1000V AC検電器(防水・防塵型)
AC・DC5-1000V 検電器
AC12-1000V非接触検電器EA707DS-1
24-1000V ACポケット検電器
AC50-600V/DC12-750V防水検電器EA707DH-2A
AC40- 600V AC検電器
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,9103,7503,9002,7106,3804,800
通常出荷日1日目2日目1日目2日目1日目1日目
商品区分検電器検電器検電器検電器検電器検電器
測定範囲:交流電圧(V)12~1000V(ワイドモード時)、100~1000V(ノーマルモード時)-12~100024~100050~60040~600
検出方式接触式-非接触式非接触式接触式接触式
感度調節機能なしあり-あり-あり
電池残量チェック機能なしあり-なし-あり

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検相器・検電器・導通チェッカカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト