ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

[EA707AC-1,2,3用] マグネットハンガー

通常単価(税別)
5,500
税込単価
6,050
通常出荷日:1日目

【特長】・EA707AC-1、-2、-3用 マグネットハンガー

型番:

EA707AC-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA707AC-12の仕様・寸法情報

商品区分
テスタ・マルチメータ用オプション
寸法(mm)
35×5×240
本体質量(g)
60
詳細タイプ
マグネットハンガー
メーカー型番
05900001
メーカー
テストー(testo)
耐荷重
約1kg

型番リスト

表示件数
型番
EA707AC-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,500
( 6,050 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・EA707AC-1、-2、-3用 マグネットハンガー

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[EA707AC-1,2,3用] マグネットハンガーの型番EA707AC-12のページです。 型番EA707AC-12に関する仕様情報を記載しております。
[EA707AC-1,2,3用] マグネットハンガーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[EA707AC-1,2,3用] マグネットハンガー
[EA707AC-1,2,3用] キャリングケース
[EA707AC-1,2,3用] K熱電対アダプタ(DMM用)
ポケットデジタルテスター(電池電圧3V時,約2.9V)EA707D-22A
ポケットデジタルテスター(開放電圧約1.5V)EA707D-23A
ポケットデジタルテスター EA707CB
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,5006,5006,5007,5806,9804,520
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品区分テスタ・マルチメータ用オプションテスタ・マルチメータ用オプションテスタ・マルチメータ用オプション本体本体本体
寸法(mm)35×5×240215×70×15075×72×2176×18×117115×18×5760×9.5×110
本体質量(g)602006011785約60
詳細タイプマグネットハンガーキャリングケースK熱電対アダプタ(DMM用)---
メーカー型番059000010590001605900002PM11PM7aMCD-007

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト