17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

60mm 6角軸 ワイヤーブラシ(カップ型/ステンレス線) EA819BT-183

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

60mm 6角軸 ワイヤーブラシ(カップ型/ステンレス線)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA819BT-183

2021年09月に販売終了となりました。

代替品は「EA819BL-113」です。仕様の違いをご確認ください。

【特長】
・軸径…1/4"(6.35mm)
・材質…ステンレス
・ブラシサイズ…外径:60mm 線径:0.3mm 幅:25mm
・最大回転数…3,800rpm
・カップ型

指定中の仕様・寸法情報

ブラシサイズ
外径:60mm線径:0.3mm幅:25mm
最大回転数
3,800rpm
材質
ステンレス
軸径
1/4”(6.35mm)

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト