ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    15mm 6角軸 ワイヤーブラシ(エンド型/ステンレス線)

    15mm 6角軸 ワイヤーブラシ(エンド型/ステンレス線) EA819BT-143
    通常単価(税別)
    1,580
    税込単価
    1,738
    通常出荷日:2日目

    【特長】・軸径…1/4"(6.35mm)・スプリング入り・ワイヤーが広がりにくく折れにくいです。・凹凸...

    詳細を確認

    型番:

    EA819BT-143
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    EA819BT-143の仕様・寸法情報

    ブラシサイズ
    外径:15mm線径:0.15mm幅:30mm
    最大回転数
    3,800rpm
    材質
    ステンレス
    軸径
    1/4”(6.35mm)

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA819BT-143
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,580
    ( 1,738 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・軸径…1/4"(6.35mm)
    ・スプリング入り
    ・ワイヤーが広がりにくく折れにくいです。
    ・凹凸面やコーナー等の研磨に最適です。
    ・材質…ステンレス
    ・ブラシサイズ…外径:15mm 線径:0.15mm 幅:30mm
    ・最大回転数…3,800rpm

    商品情報

    【特長】
    ・軸径:1/4"(6.35mm)
    ・スプリング入り
    ・ワイヤーが広がりにくく折れにくいです
    ・凹凸面やコーナー等の研磨に最適です
    ・材質:ステンレス
    ・ブラシサイズ:外径:15mm、線径:0.15mm、幅:30mm
    ・最大回転数:3800rpm

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    15mm 6角軸 ワイヤーブラシ(エンド型/ステンレス線)の型番EA819BT-143のページです。 型番EA819BT-143に関する仕様情報を記載しております。
    15mm 6角軸 ワイヤーブラシ(エンド型/ステンレス線)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    15mm 6角軸 ワイヤーブラシ(エンド型/ステンレス線)
    25x50mm 6角軸 ワイヤーブラシ(真鍮線)
    57x22mm/180mm ブラシ(真鍮製/3行)
    270mm 3行 ワイヤーブラシ(真鍮線)
    255mm ワイヤーブラシ(ステンレス・3列)
    125mm/255mm 柄付ワイヤーブラシ(真鍮製)
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格1,5803,8108207282803,000
    通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目1日目
    ブラシサイズ外径:15mm線径:0.15mm幅:30mm-57×22mm22×80mm15×90mm-
    最大回転数3,800rpm1,500rpm----
    材質ステンレス-ブラシ:真鍮柄:ポリプロピレン、サントプレーンゴム---
    軸径1/4”(6.35mm)1/4”(6.35mm)----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト