8本組 コンビネーションギアレンチセット
通常出荷日:2日目
【特長】・材質…クロムバナジウム鋼・セット内容…8点セット・全長…140/248mm・サイズ…8・10...
詳細を確認- 全長
140~248mm
- サイズ(mm)
8.0・10・11・12・13・14・17・19(8本組)
- 材質
クロムバナジウム鋼
- 単価(税別)
-円
- 合計(税別)
- -円
(税込価格:-円)
- 出荷日
- -
(参考出荷日:-円)
製品仕様
| 型番 | 全長 | サイズ(mm) | 材質 |
|---|
| EA684RA-408A | 140~248mm | 8.0・10・11・12・13・14・17・19(8本組) | クロムバナジウム鋼 |
EA684RA-408Aの仕様・寸法情報
全長
140~248mm
サイズ(mm)
8.0・10・11・12・13・14・17・19(8本組)
8本組 コンビネーションギアレンチセットの型番EA684RA-408Aのページです。
型番EA684RA-408Aに関する仕様情報を記載しております。
8本組 コンビネーションギアレンチセットのレビュー
技術サポート窓口
ツール用品技術窓口
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。