17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

9本組 薄口ショートハンドルスパナセット(共回り止め) EA615AS-100

9本組 薄口ショートハンドルスパナセット(共回り止め)

  • 全長
    120~170mm
  • サイズ(mm)
    21・22・24・26・27・30・32・36・41
  • 厚み
    6.0~10.0mm

型番:

EA615AS-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番全長サイズ(mm)厚み
EA615AS-100120~170mm21・22・24・26・27・30・32・36・416.0~10.0mm

EA615AS-100の仕様・寸法情報

全長
120~170mm
サイズ(mm)
21・22・24・26・27・30・32・36・41
厚み
6.0~10.0mm
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA615AS-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,713
( 32,684 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・〈セット内容〉…9本組
・サイズ(mm)…21・22・24・26・27・30・32・36・41
・厚み…6.0/10.0mm
・全長…120/170mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

9本組 薄口ショートハンドルスパナセット(共回り止め)の型番EA615AS-100のページです。 型番EA615AS-100に関する仕様情報を記載しております。
9本組 薄口ショートハンドルスパナセット(共回り止め)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
9本組 薄口ショートハンドルスパナセット(共回り止め)
5本組/8.0-21mm 薄口スパナ
15本組/3.2-14mm 薄口スパナ(ダブルアングル)
8本組 コンビネーションギアレンチセット
17本組 片目片口スパナセット
21本組 ロング片目片口スパナセット
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格29,7132,29029,8338,86051,91385,559
通常出荷日1日目1日目2日目2日目2日目2日目
全長120~170mm-70~131mm140~248mm105~280mm125~480mm
サイズ(mm)21・22・24・26・27・30・32・36・41--8.0・10・11・12・13・14・17・19(8本組)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・246・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32・36
厚み6.0~10.0mm3mm2~3mm---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング