17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

19本組 片目片口スパナセット(インチ)

通常単価(税別)
63,675
税込単価
70,043
通常出荷日:2日目

【特長】・〈セット内容〉…19点・トレーサイズ…350×350×55(H)mm・材質…クロム合金鋼・サ...

詳細を確認

型番:

EA612TB-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA612TB-2の仕様・寸法情報

種類
コンビネーション
ラチェット機構
首振り(フレックス)
全長(mm)
95~300
二面幅寸法(インチ)
1 / 1/2 / 1/4 / 3/4 / 3/8 / 3/16 / 5/8 / 5/16 / 7/8 / 7/16 / 7/32 / 9/16 / 9/32 / 11/16 / 11/32 / 13/16 / 15/16 / 19/32 / 25/32
単品・セット区分
セット品
材質
クロム合金鋼
重量
2000g
トレーサイズ
350×350×55(H)mm
メーカー
STAHLWILLE(スタビレー)
メーカー型番
TCS 13A/19
<セット内容>
19点

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA612TB-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,675
( 70,043 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・〈セット内容〉…19点
・トレーサイズ…350×350×55(H)mm
・材質…クロム合金鋼
・サイズ…3/16"・7/32"・1/4"・9/32"・5/16"・11/32"・3/8"・7/16"・1/2"・9/16"・19/32"・5/8"・11/16"・3/4"・25/32"・13/16"・7/8"・15/16"・1"
・全長…95/300mm

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

19本組 片目片口スパナセット(インチ)の型番EA612TB-2のページです。 型番EA612TB-2に関する仕様情報を記載しております。
19本組 片目片口スパナセット(インチ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
19本組 片目片口スパナセット(インチ)
17本組 片目片口スパナセット
21本組 ロング片目片口スパナセット
7本組/5.5-19mm 両口スパナ
7本組 ラチェットメガネレンチ(メトリックサイズ)
9本組/5.5-19mm 片目片口スパナ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格63,67551,91385,5595,08046,26011,855
通常出荷日2日目2日目2日目1日目1日目1日目
種類コンビネーション--両口スパナ--
ラチェット機構----
首振り(フレックス)----
全長(mm)95~300--104~194--
二面幅寸法(インチ)5/16 / 3/8 / 7/16 / 1/2 / 9/16 / 5/8 / 11/16 / 3/4 / 1/4 / 1 / 11/32 / 7/32 / 7/8 / 13/16 / 9/32 / 15/16 / 19/32 / 25/32 / 3/16-----

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング