17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

超ロングコンビネーションレンチ
シグネット
首振ラチェットめがねレンチ
TONE
薄型スパナセット DSTO1200
TONE
21本組 ロング片目片口スパナセット EA612TF-3

21本組 ロング片目片口スパナセット

通常単価(税別)
85,559
税込単価
94,115
通常出荷日:2日目

【特長】・〈セット内容〉…21点・トレーサイズ…530×350×75(H)mm・材質…クロム合金鋼・サ...

詳細を確認
  • 全長
    125~480mm
  • サイズ(mm)
    6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32・36
  • 材質
    クロム合金鋼
  • 重量
    5100g
  • トレーサイズ
    530×350×75(H)mm

型番:

EA612TF-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

【特長】
・〈セット内容〉:21点
・トレーサイズ:530×350×75(H)mm
・材質:クロム合金鋼
・サイズ(mm):6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32・36
・全長:125/480mm

EA612TF-3の仕様・寸法情報

全長
125~480mm
サイズ(mm)
6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32・36
材質
クロム合金鋼
重量
5100g
トレーサイズ
530×350×75(H)mm
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA612TF-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
85,559
( 94,115 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・〈セット内容〉…21点
・トレーサイズ…530×350×75(H)mm
・材質…クロム合金鋼
・サイズ(mm)…6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32・36
・全長…125/480mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

21本組 ロング片目片口スパナセットの型番EA612TF-3のページです。 型番EA612TF-3に関する仕様情報を記載しております。
21本組 ロング片目片口スパナセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
21本組 ロング片目片口スパナセット
17本組 片目片口スパナセット
7本組 ラチェットメガネレンチ(メトリックサイズ)
19本組 片目片口スパナセット(インチ)
13mm 片目片口スパナ(チタン合金製・軽量)
5本組/8.0-21mm 薄口スパナ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格85,55951,91346,26063,67510,1832,290
通常出荷日2日目2日目1日目2日目2日目1日目
全長125~480mm105~280mm109~205mm-171mm-
サイズ(mm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32・366・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・247×8、9×10、10×11、12×13、14×15、16×18、17×19-D1:29.5、D2:19、T1:6、T2:8、L:171-
材質クロム合金鋼クロム合金鋼クロムバナジウム鋼クロム合金鋼チタン合金カーボンスチール
重量5100g1552g984g2000g46g-
トレーサイズ530×350×75(H)mm350×350×60(H)mm175(W)×350(D)×30(H)mm350×350×55(H)mm--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング