17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

5.0mm 六角棒レンチ/T型(ボールポイント付) EA573MR-5

5.0mm 六角棒レンチ/T型(ボールポイント付)

通常単価(税別)
2,830
税込単価
3,113
通常出荷日:2日目

【特長】・軸長はハンドルの根元からの長さです。・ボールポイント付・サイズ…5mm・軸長…150mm・ハ...

詳細を確認
  • サイズ
    5mm
  • ハンドル
    92mm
  • 軸長
    150mm

型番:

EA573MR-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【特長】
・軸長はハンドルの根元からの長さです。
・ボールポイント付
・サイズ…5mm
・軸長…150mm
・ハンドル…92mm

EA573MR-5の仕様・寸法情報

サイズ
5mm
ハンドル
92mm
軸長
150mm
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA573MR-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,830
( 3,113 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軸長はハンドルの根元からの長さです。
・ボールポイント付
・サイズ…5mm
・軸長…150mm
・ハンドル…92mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

5.0mm 六角棒レンチ/T型(ボールポイント付)の型番EA573MR-5のページです。 型番EA573MR-5に関する仕様情報を記載しております。
5.0mm 六角棒レンチ/T型(ボールポイント付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5.0mm 六角棒レンチ/T型(ボールポイント付)
5.0x 90㎜ [Ball Hexagon]キーレンチ
1.5-10mm/9本組 [Hexagon]キーレンチ(ホールド付)
3.0x125mm [Ball-Hexagon]キーレンチ
1.5-10mm/9本組 [Ball-Hexagon]キーレンチ
1.5-10mm/9本組 [Ball Hexagon]キーレンチ EA573LL
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,8301,01011,8638959,29011,238
通常出荷日2日目2日目1日目2日目1日目1日目
サイズ5mm5mm1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm3mm1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
ハンドル92mm-----
軸長150mm90mm82~220mm125mm50~125mm80~220mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト