ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    電ドルソケットホルダー

    電ドルソケットホルダー EA611KA-41
    通常単価(税別)
    3,350
    税込単価
    3,685
    通常出荷日:2日目

    【特長】・カラビナ付・本体外径…15.6mm・耐荷重…各500g・六角シャンク類の持ち運びや保管に便利...

    詳細を確認

    型番:

    EA611KA-41
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    EA611KA-41の仕様・寸法情報

    耐荷重
    各500g
    六角対辺
    1/4”
    全長
    100mm
    本体外径
    15.6mm

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA611KA-41
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,350
    ( 3,685 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・カラビナ付
    ・本体外径…15.6mm
    ・耐荷重…各500g
    ・六角シャンク類の持ち運びや保管に便利です。
    ・腰回りに収納して、安全な作業環境を整えることができます。
    ・ブルー・レッド・ブラック各1個付
    ・六角対辺…1/4"
    ・全長…100mm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    電ドルソケットホルダーの型番EA611KA-41のページです。 型番EA611KA-41に関する仕様情報を記載しております。
    電ドルソケットホルダーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    電ドルソケットホルダー
    3/8"sqx385mm スピーダーハンドル
    1/4"sq [Torx]ソケットセット
    3/8"sq ロングヘックスビットソケットレンチセット
    3/8"sq ソケットセット
    3/8sq インパクトワンタッチアダプター
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格3,3508,98210,4698,0709,0604,050
    通常出荷日2日目1日目1日目1日目2日目1日目
    耐荷重各500g-----
    六角対辺1/4”-----
    全長100mm386.5mm23mm-22~28mm45mm
    本体外径15.6mm-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト