ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

15本組 精密ドライバーセット

型番:

EA683SP-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA683SP-5の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス
先端サイズ・プラス(+)
No.000 / No.00 / No.0
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
1 ~ 3.5
先端サイズ・六角(mm)
1.5 ~ 3
先端サイズ・トルクス
T6 / T8 / T10 / T15
全長(mm)
150
単品/セット
セット
<セット内容>
15本組
メーカー型番
09317
メーカー
SATA

型番リスト

表示件数
型番
EA683SP-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,171
( 7,888 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・〈セット内容〉…15本組
・(+)ドライバー…#000・#00・#0
・(‐)ドライバー…1.0・2.0・3.0・3.5mm
・Hexドライバー…1.5・2.0・2.5・3.0mm
・TORXドライバー…T6・T8・T10・T15
・全長…150mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

15本組 精密ドライバーセットの型番EA683SP-5のページです。 型番EA683SP-5に関する仕様情報を記載しております。
15本組 精密ドライバーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
15本組 精密ドライバーセット
7本組 [+ -]精密ドライバーセット
12本組 [+ - Hex Torx]ドライバー(精密用)
精密ドライバーセット6本組 D-20
6本組 [+ -]ドライバー(精密用・ESD)
6本組[+-]ドライバーセット(精密用)EA550MD-100
メーカーエスコエスコエスコホーザンエスコエスコ
通常価格7,1713,06011,4921,8917,1706,660
通常出荷日1日目2日目1日目3日目1日目1日目
先端形状プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクスプラス(+) / マイナス(-)--プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)
先端サイズ・プラス(+)No.000 / No.00 / No.0No.000 / No.00 / No.0--No.0 / No.1No.00 / No.0
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)1 / 2 / 3 / 3.51.4 / 2 / 2.4 / 3--1.5 / 1.8 / 2 / 2.51.8 / 2 / 2.5 / 3
先端サイズ・六角(mm)1.5 / 2 / 2.5 / 3-----
先端サイズ・トルクスT10 / T8 / T15 / T6-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト