ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    1/4"x65㎜ ドライバーハンドル(スタビー)

    1/4"x65㎜ ドライバーハンドル(スタビー) EA560PY-21A
    通常単価(税別)
    2,820
    税込単価
    3,102
    通常出荷日:2日目

    【特長】・六角対辺…1/4"・全長…65mm・軸長…10mm・先端マグネット付

    詳細を確認

    型番:

    EA560PY-21A
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    EA560PY-21Aの仕様・寸法情報

    全長
    65㎜
    軸長
    10㎜
    差込六角対辺
    1/4”
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA560PY-21A
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,820
    ( 3,102 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・六角対辺…1/4"
    ・全長…65mm
    ・軸長…10mm
    ・先端マグネット付

    外形図

    【特長】
    ・六角対辺…1/4"
    ・全長…65mm
    ・軸長…10mm
    ・先端マグネット付
     
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    1/4"x65㎜ ドライバーハンドル(スタビー)の型番EA560PY-21Aのページです。 型番EA560PY-21Aに関する仕様情報を記載しております。
    1/4"x65㎜ ドライバーハンドル(スタビー)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    1/4"x65㎜ ドライバーハンドル(スタビー)
    1/4"Hex/100mm ドライバーハンドル(伸縮式)
    4.0 x120mm [Ball-Hexagon]ドライバー
    3.0 x100mm [Ball-Hexagon]ドライバー
    6.0x100mm [-]ドライバー(パワーG 絶縁・電工)
    [精密用/ESD]ドライバーハンドル EA552A-3~EA552A-5
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格2,8208,2701,7901,5505603,250 -
    通常出荷日2日目1日目2日目2日目2日目1日目〜
    全長65㎜135~180mm----
    軸長10㎜-120mm100mm100mm-
    差込六角対辺1/4”1/4”---1/4"

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト