17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

200mm ロッキングプライヤー(ロングノーズ/70°) EA533FE-8

200mm ロッキングプライヤー(ロングノーズ/70°)

通常単価(税別)
8,680
税込単価
9,548
通常出荷日:1日目

【特長】・材質…ニッケルクロムメッキ・全長(mm)…200・口の開き(mm)…0/43

詳細を確認
  • 仕上げ
    ニッケルクロムメッキ
  • 材質
    ボディ:強力特殊鋼、アゴ:鍛造クロームバナジウム
  • 全長(mm)
    200
  • 口の開き(mm)
    0~43
  • 重量(g)
    400
  • 質量(g)
    400
  • 能力(mm)(丸)
    20
  • 能力(mm)(六角)
    30
  • 能力(mm)(四角)
    20

型番:

EA533FE-8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番仕上げ材質全長(mm)口の開き(mm)
EA533FE-8ニッケルクロムメッキボディ:強力特殊鋼、アゴ:鍛造クロームバナジウム2000~43

EA533FE-8の仕様・寸法情報

仕上げ
ニッケルクロムメッキ
材質
ボディ:強力特殊鋼、アゴ:鍛造クロームバナジウム
全長(mm)
200
口の開き(mm)
0~43
重量(g)
400
質量(g)
400
能力(mm)(丸)
20
能力(mm)(六角)
30
能力(mm)(四角)
20
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA533FE-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,680
( 9,548 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質…ニッケルクロムメッキ
・全長(mm)…200
・口の開き(mm)…0/43

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

200mm ロッキングプライヤー(ロングノーズ/70°)の型番EA533FE-8のページです。 型番EA533FE-8に関する仕様情報を記載しております。
200mm ロッキングプライヤー(ロングノーズ/70°)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
200mm ロッキングプライヤー(ロングノーズ/70°)
3本組 ロッキングプライヤー
グリッププライヤ(ロングノーズ)
ロッキングプライヤー
50mm/250mmロッキングプライヤー(ストレートジョー)EA533SA-1
F型ロッキングプライヤー ERF-200
メーカーエスコエスコTONEフジ矢エスコE-Value
通常価格8,68014,5001,990 -3,419 -12,9502,580
通常出荷日1日目1日目2日目〜1日目2日目在庫品1日目
仕上げニッケルクロムメッキ-----
材質ボディ:強力特殊鋼、アゴ:鍛造クロームバナジウム強力特殊鋼(ニッケルメッキ)----
全長(mm)200-----
口の開き(mm)0~43-----
重量(g)400-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロッキングプライヤー・バイスプライヤー・グリッププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト