17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

1070g/200mm 両頭ハンマー(ショートハンドル) EA575WB-42

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

1070g/200mm 両頭ハンマー(ショートハンドル)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA575WB-42

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・材質…頭:鍛造鉄、柄:スチール(ゴムグリップ付)
・短い柄で狙いが定めやすいハンマーです。
・全重量…1070g
・頭径…35mm
・全長…200mm

指定中の仕様・寸法情報

全長
200mm
材質
頭:鍛造鉄、柄:スチール(ゴムグリップ付)
頭径
35mm
全重量
1070g

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト