17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

[3個組] 絶縁工具セット EA640XC-1

[3個組] 絶縁工具セット

通常単価(税別)
19,800
税込単価
21,780
通常出荷日:1日目

【特長】・〈セット内容〉…・200mm絶縁ラジオペンチ ・180mm絶縁電工ペンチ ・160mm絶縁電...

詳細を確認

    型番:

    EA640XC-1
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品仕様

    型番セット内容
    EA640XC-1・200mm絶縁ラジオペンチ ・180mm絶縁電工ペンチ ・160mm絶縁電工ニッパー

    EA640XC-1の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA640XC-1
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    19,800
    ( 21,780 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・〈セット内容〉…・200mm絶縁ラジオペンチ ・180mm絶縁電工ペンチ ・160mm絶縁電工ニッパー
    ・1000V絶縁
    ・トレイ付

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    [3個組] 絶縁工具セットの型番EA640XC-1のページです。 型番EA640XC-1に関する仕様情報を記載しております。
    [3個組] 絶縁工具セットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    [3個組] 絶縁工具セット
    [5個組] 絶縁工具セット
    [22個組] 絶縁工具セット
    [4個組] 絶縁工具セット
    絶縁工具セット
    絶縁工具セット 989913
    メーカーエスコエスコエスコエスコシグネットクニペックス
    通常価格19,80019,63350,31028,35761,06159,649
    通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    工具セット(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト