ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    [62個組] 工具セット

    型番:

    EA612SC-58
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    EA612SC-58の仕様・寸法情報

    Hexビット
    4・5・6・8mm
    コンビネーションスパナ
    8・10・12・13・14・17・19mm
    TORXビット(イジリ止付)
    T15・T20・T25・T27・T30・T40
    重量
    5.2kg
    エクステンションバー
    75・150mm
    ケースサイズ
    400(W)×326(D)×75(H)mm(樹脂製)
    (ー)ビット
    5.5・6.0・8.0mm
    コンビネーションスリムプライヤー
    216mm
    (3/8”)ソケット(6角)
    8・10・12・13・14mm
    コンビネーションハンマー
    325g
    モンキーレンチ(目盛付)
    206mm
    ラチェットハンドル
    88mm(1/4”Hexメス)
    ビットエクステンション
    60mm
    ボールジョイント
    44mm
    (3/8”)ソケット(12角)
    15・17・19・21・22・24mm
    ソケットアダプター
    25mm(1/4”Hex×1/4”sq)
    ボールポイント六角棒レンチセット(7本組)
    2.5・3・4・5・6・8・10mm
    (3/8”)ディープソケット(6角)
    8・10・12・14mm
    (3/8”)ラチェットハンドル(ホールドタイプ)
    240mm
    (ー)貫通ドライバー
    6.0×100mm
    (+)貫通ドライバー
    #1×75・#2×100mm
    (+)ビット
    #1・#2・#3(各2本)
    ラジオペンチ
    162mm
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA612SC-58
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    38,159
    ( 41,975 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・〈セット内容〉…62点セット
    ・(3/8")ソケット(6角)…8・10・12・13・14mm
    ・(3/8")ソケット(12角)… 15・17・19・21・22・24mm
    ・(3/8")ディープソケット(6角)… 8・10・12・14mm
    ・(3/8")ラチェットハンドル(ホールドタイプ)…240mm
    ・エクステンションバー…75・150mm
    ・ボールジョイント…44mm
    ・コンビネーションスパナ…8・10・12・13・14・17・19mm
    ・モンキーレンチ(目盛付)…206mm
    ・コンビネーションスリムプライヤー…216mm
    ・ラジオペンチ…162mm
    ・(+)貫通ドライバー…#1×75・#2×100mm
    ・(‐)貫通ドライバー…6.0×100mm
    ・(+)ビット…#1・#2・#3(各2本)
    ・(‐)ビット…5.5・6.0・8.0mm
    ・Hexビット…4・5・6・8mm
    ・TORXビット(イジリ止付)…T15・T20・T25・T27・T30・T40
    ・ソケットアダプター…25mm(1/4"Hex×1/4"sq)
    ・ビットエクステンション…60mm
    ・ラチェットハンドル…88mm(1/4"Hexメス)
    ・コンビネーションハンマー…325g
    ・ボールポイント六角棒レンチセット(7本組)…2.5・3・4・5・6・8・10mm
    ・ケースサイズ…400(W)×326(D)×75(H)mm(樹脂製)
    ・重量…5.2kg
    ・自動車やバイクの整備に最適な工具セットです。

    外形図

    製品仕様

    型番HexビットコンビネーションスパナTORXビット(イジリ止付)重量
    EA612SC-584・5・6・8mm8・10・12・13・14・17・19mmT15・T20・T25・T27・T30・T405.2kg
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    [62個組] 工具セットの型番EA612SC-58のページです。 型番EA612SC-58に関する仕様情報を記載しております。
    [62個組] 工具セットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    [62個組] 工具セット
    [46個組] 工具セット EA75
    [54個組] 工具セット
    [19個組] 工具セット
    [20個組] 工具セット
    [54個組]工具セットEA78
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格38,15936,81039,97014,85211,21047,920
    通常出荷日1日目2日目2日目1日目1日目2日目
    Hexビット4・5・6・8mm-----
    コンビネーションスパナ8・10・12・13・14・17・19mm-----
    TORXビット(イジリ止付)T15・T20・T25・T27・T30・T40-----
    重量5.2kg9.8kg9.5kg---
    エクステンションバー75・150mm-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト