ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

12本組 ルータービット

型番:

EA828A-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA828A-13の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
単品/セット品
セット品
材質
刃部:超硬、母材:炭素鋼
ケースサイズ
210(W)×320(D)×50(H)mm
セット内容
12本セット・角面取り45°・サジ面6.3R・ポーズ面6.3R、9.5R・目地払い12.7mm・ヒョータン面4R・ストレート6、12、16mm・V溝ビット90°・U溝ビット6.3R・アリ錐14°(各1本)・収納ケース(木製)
総重量
585g
軸径
Φ6mm
軸長
29~37mm

型番リスト

表示件数
型番
EA828A-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,850
( 5,335 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セット内容…12本セット ・角面取り45° ・サジ面6.3R ・ポーズ面6.3R、9.5R ・目地払い12.7mm ・ヒョータン面4R ・ストレート6、12、16mm ・V溝ビット90° ・U溝ビット6.3R ・アリ錐14° (各1本) 収納ケース(木製)
・軸径…直径6mm
・材質…刃部:超硬 母材:炭素鋼
・ケースサイズ…210(W)×320(D)×50(H)mm
・総重量…585g
・電動トリマー・ルーター用 作業に役にたつ厳選6種

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

12本組 ルータービットの型番EA828A-13のページです。 型番EA828A-13に関する仕様情報を記載しております。
12本組 ルータービットのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
トリマー作業。
4
満足度:4.0
初めてのトリマーで購入してみました。 まだ全部は使っていませんが取り敢えず変心チェックして何個か使ってみましたが上手く削...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
12本組 ルータービット
コーナービット ハギ合わせオスビット
ハイス下穴ドリル(6.35mm六角軸)
切削ビット (石こうボード、目地切断)
スターエム 超硬座掘錐(大口径)カッター 70.0
皿小ネジ用ドリル付沈めフライス DCBS
メーカーエスコ大日商SK-11DREMELスターエム栄工舎
通常価格4,85010,783458649 -20,9707,400 -
通常出荷日1日目1日目3日目1日目4日目3日目〜
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
単品/セット品セット品単品単品単品セット品単品
材質刃部:超硬、母材:炭素鋼-----
ケースサイズ210(W)×320(D)×50(H)mm-----
セット内容12本セット・角面取り45°・サジ面6.3R・ポーズ面6.3R、9.5R・目地払い12.7mm・ヒョータン面4R・ストレート6、12、16mm・V溝ビット90°・U溝ビット6.3R・アリ錐14°(各1本)・収納ケース(木製)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

木工用ドリル・木工用ビット・木工用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト