17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

DC14.4V セーバーソー(充電式)

通常単価(税別)
62,290
税込単価
68,519
通常出荷日:6日目

【特長】・電源…14.4Vリチウムイオン6.0Ah・充電時間…約30分・能力…軟鋼パイプ:外径130m...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    セーバーソー
  • 電圧 (V)
    14.4(リチウムイオン6.0Ah)
  • ストローク数 (min-1)
    低速:0~1600、中速:0~2300、高速:0~2500
  • ストローク (mm)
    32
  • サイズ
    435(W)×230(D)×83(H)mm
  • メーカー
    HIKOKI
  • 付属品
    充電器(冷却機能付)、ステンレス管用湾曲ブレード、電池カバー、樹脂ケース
  • 充電時間
    約30分
  • メーカー型番
    CR14DBL(LYPK)
  • 重量
    3.3kg(バッテリー装着時)
  • 替カーボンブラシ
    EA813HH-11
  • 替バッテリー
    EA813HE-16
  • 能力
    軟鋼パイプ:外径130mm、塩ビパイプ:外径130mm、木材:厚さ120mm、軟鋼板:厚さ19mm

型番:

EA857DH-4C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA857DH-4Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
セーバーソー
電圧(V)
14.4(リチウムイオン6.0Ah)
ストローク数(min-1)
低速:0~1600、中速:0~2300、高速:0~2500
ストローク(mm)
32
サイズ
435(W)×230(D)×83(H)mm
メーカー
HIKOKI
付属品
充電器(冷却機能付)、ステンレス管用湾曲ブレード、電池カバー、樹脂ケース
充電時間
約30分
メーカー型番
CR14DBL(LYPK)
重量
3.3kg(バッテリー装着時)
替カーボンブラシ
EA813HH-11
替バッテリー
EA813HE-16
能力
軟鋼パイプ:外径130mm、塩ビパイプ:外径130mm、木材:厚さ120mm、軟鋼板:厚さ19mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA857DH-4C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,290
( 68,519 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電源…14.4Vリチウムイオン6.0Ah
・充電時間…約30分
・能力…軟鋼パイプ:外径130mm 塩ビパイプ:外径130mm 木材:厚さ120mm 軟鋼板:厚さ19mm
・ストローク数…低速:0/1600rpm 中速:0/2300rpm 高速:0/2500rpm
・ストローク長…32mm
・サイズ…435(W)×230(D)×83(H)mm
・重量…3.3kg(バッテリー装着時)
・付属品…充電器(冷却機能付) ステンレス管用湾曲ブレード 電池カバー 樹脂ケース
・替バッテリー…EA813HE-16
・替カーボンブラシ…EA813HH-11
・ブラシレスモーターで安定した切断が可能
・便利な回転大形フック付
・高輝度LEDライト付
・モード切替スイッチ、無段変速、電池残量表示付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC14.4V セーバーソー(充電式)の型番EA857DH-4Cのページです。 型番EA857DH-4Cに関する仕様情報を記載しております。
DC14.4V セーバーソー(充電式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DC14.4V セーバーソー(充電式)
セーバーソー(充電式) EA857TA-11
AC100V/300W カットソー
AC100V/400W電気ノコギリEA851SB-10
180W電気ノコギリ(ケース無し)EA851SR-21A
電気のこぎり EA851SR-3A
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格62,29013,34522,7909,48013,43112,971
通常出荷日6日目2日目1日目1日目2日目2日目
商品タイプセーバーソー充電レシプロソー(パイプソー)カットソーレシプロソー(パイプソー)レシプロソー(パイプソー)レシプロソー(パイプソー)
電圧(V)14.4(リチウムイオン6.0Ah)10.8(リチウムイオン1.5Ah)AC100AC100(50/60Hz)AC100AC100
ストローク数(min-1)低速:0~1600、中速:0~2300、高速:0~25000~27008000~200000~46000~45000~4500
ストローク(mm)3220-101010
サイズ435(W)×230(D)×83(H)mm150×70×320(H)mm280(W)×75(H)mm70(W)×270(D)×190(H)mm333×61×126mm333×61×126mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト