17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

AC100V/300W カットソー

通常単価(税別)
22,790
税込単価
25,069
通常出荷日:1日目

【特長】・電源…AC100V・消費電力…300W・振り子振動数…8,000/20,000rpm・振り子...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カットソー
  • 電圧 (V)
    AC100
  • ストローク数 (min-1)
    8000~20000
  • 消費電力 (W)
    300
  • 二重絶縁
  • コード長
    2.5m
  • サイズ
    280(W)×75(H)mm
  • メーカー
    ボッシュ
  • 付属品
    バイメタルブレード1本、ラバーパッド1個、サンプルサンディングペーパー5枚
  • メーカー型番
    GMF30-28
  • 重量
    1.5kg
  • 振り子振動角
    2.8°

型番:

EA857DP-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA857DP-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
カットソー
電圧(V)
AC100
ストローク数(min-1)
8000~20000
消費電力(W)
300
二重絶縁
コード長
2.5m
サイズ
280(W)×75(H)mm
メーカー
ボッシュ
付属品
バイメタルブレード1本、ラバーパッド1個、サンプルサンディングペーパー5枚
メーカー型番
GMF30-28
重量
1.5kg
振り子振動角
2.8°

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA857DP-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,790
( 25,069 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電源…AC100V
・消費電力…300W
・振り子振動数…8,000/20,000rpm
・振り子振動角…2.8°
・電子無段変速
・二重絶縁構造、過負荷保護装置
・マグネット付ツールホルダー
・高速振り子振動で面一切断・ポケット切断ができます。
・コンスタントスピード機能
・剥離・研磨作業も可能です。
・コード長…2.5m
・サイズ…280(W)×75(H)mm
・重量…1.5kg
・付属品…バイメタルブレード1本、 ラバーパッド1個、 サンプルサンディングペーパー5枚

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/300W カットソーの型番EA857DP-1のページです。 型番EA857DP-1に関する仕様情報を記載しております。
AC100V/300W カットソーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V/300W カットソー
マルチツール(カットソー) GMF30-28
AC100V/400W電気ノコギリEA851SB-10
180W電気ノコギリセット(ケース付)EA851SR-30A
180W電気ノコギリ(ケース無し)EA851SR-21A
電気のこぎり EA851SR-3A
メーカーエスコボッシュエスコエスコエスコエスコ
通常価格22,79021,4469,48016,77213,43112,971
通常出荷日1日目2日目1日目2日目2日目2日目
商品タイプカットソーカットソーレシプロソー(パイプソー)レシプロソー(パイプソー)レシプロソー(パイプソー)レシプロソー(パイプソー)
電圧(V)AC100100(50-60Hz)AC100(50/60Hz)AC100AC100AC100
ストローク数(min-1)8000~20000-0~46000~45000~45000~4500
消費電力(W)300300400180180180
二重絶縁

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト