ツール用品技術窓口

AC100V/1000W ヒートガン ケース付 EA365HA-10 EA365HA-10

AC100V/1000W ヒートガン ケース付 EA365HA-10

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,892
税込単価
14,181

【特長】・電源…AC100V(50/60Hz)・消費電力…1000W・プラグ形...

詳細情報を確認する
  • サイズ
    240(W)×70(D)×190(H)mm
  • 最高温度
    530℃(50~530℃連続可変)(吹出し口から10mmで測定)
  • コード長
    1.8m
  • 消費電力
    1000W
  • 重量
    0.6kg
  • 風量
    0.15~0.25m3/min(150~250L/分)
  • 電源
    AC100V(50/60Hz)
  • 風速
    600m/min
  • プラグ形状
    平型プラグ

型番:

EA365HA-10
解除
    数量:

    製品仕様

    型番サイズ最高温度コード長
    EA365HA-10240(W)×70(D)×190(H)mm530℃(50~530℃連続可変)(吹出し口から10mmで測定)1.8m

    EA365HA-10の仕様・寸法情報

    サイズ
    240(W)×70(D)×190(H)mm
    最高温度
    530℃(50~530℃連続可変)(吹出し口から10mmで測定)
    コード長
    1.8m
    消費電力
    1000W
    重量
    0.6kg
    風量
    0.15~0.25m3/min(150~250L/分)
    電源
    AC100V(50/60Hz)
    風速
    600m/min
    プラグ形状
    平型プラグ
    -
    -

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA365HA-10
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,892
    ( 14,181 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・電源…AC100V(50/60Hz)
    ・消費電力…1000W
    ・プラグ形状…平型プラグ
    ・最高温度…530℃(50/530℃連続可変) (吹出し口から10mmで測定)
    ・風速…600m/min
    ・風量…0.15/0.25m3/min(150/250L/分)
    ・サイズ…240(W)×70(D)×190(H)mm
    ・コード長…1.8m
    ・重量…0.6kg
    ・温度・風量無段階コントロールで作業効率向上
    ・高性能ヒーター搭載
    ・冷凍機、ショーケース等のメンテナンス時に
    ・収縮チューブの加熱にもお使い頂けます。
    ・自立作業時も転倒しにくい安全設計
    ・ケース付

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    AC100V/1000W ヒートガン ケース付 EA365HA-10の型番EA365HA-10のページです。 型番EA365HA-10に関する仕様情報を記載しております。
    AC100V/1000W ヒートガン ケース付 EA365HA-10のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    AC100V/1000W ヒートガン ケース付 EA365HA-10
    AC100V/1000W ヒートガン EA365HC
    10mm/450W 電気ドリル(正逆転・無段変速)
    AC100V/15A スピードコントローラー EA812A-16
    AC100V/15A スピードコントローラー EA812A-15
    スピードコントローラー
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格12,89214,29612,70010,38010,3807,275
    通常出荷日2日目1日目1日目1日目2日目1日目
    サイズ240(W)×70(D)×190(H)mm260(W)×75(D)×190(H)mm180×210mm70×150×75(H)mm70×150×75(H)mm65×40×170(H)mm
    最高温度530℃(50~530℃連続可変)(吹出し口から10mmで測定)500℃(ノズル口から10mmの位置で測定した値)----
    コード長1.8m1940mm2.5m1.5m1.5m1.82m
    消費電力1000W1000W450W---
    重量0.6kg750g(コードを除く)1.3kg400g400g530g
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました