17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

大容量ロングノズルエアーガン EA123KD-21

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

大容量ロングノズルエアーガン

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA123KD-21

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・使用圧力…1.2MPa
・ホース取付ねじ…Rc1/4"
・ノズル取付ねじ…G1/8"
・本体…POM製
・ノズル長…508mm
・エアー量…801L/min
・穴径…12mm
・プラグ付

指定中の仕様・寸法情報

エアー量
801L/min
ノズル取付ねじ
G1/8”
ノズル材質
スチール
ノズル長
508mm
ホース取付ねじ
Rc1/4”
使用圧力
1.2MPa
穴径
12mm
本体
POM製

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト