17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

3.0穴x100mm エアーブローガン(ウレタンホース付) EA123KC-101A

3.0穴x100mm エアーブローガン(ウレタンホース付)

通常単価(税別)
3,150
税込単価
3,465
通常出荷日:2日目

【特長】・使用圧力…0.5~0.8MPa・エアー量…340L/min・穴径…3mm・ノズル長…100m...

詳細を確認
  • エアー量
    340L/min
  • ノズル長
    100mm
  • ホースサイズ
    内径:5mm外径:8mm
  • 使用範囲
    3m
  • 使用圧力
    0.5~0.8MPa
  • 穴径
    3mm

型番:

EA123KC-101A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【特長】
・使用圧力…0.5~0.8MPa
・エアー量…340L/min
・穴径…3mm
・ノズル長…100mm
・ホースサイズ…内径:5mm 外径:8mm
・使用範囲…3m
・シールド付(直径98mm)
・ホースがよじれにくいスイベル金具付
・ウレタンホース付

EA123KC-101Aの仕様・寸法情報

エアー量
340L/min
ノズル長
100mm
ホースサイズ
内径:5mm外径:8mm
使用範囲
3m
使用圧力
0.5~0.8MPa
穴径
3mm

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA123KC-101A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,150
( 3,465 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用圧力…0.5~0.8MPa
・エアー量…340L/min
・穴径…3mm
・ノズル長…100mm
・ホースサイズ…内径:5mm 外径:8mm
・使用範囲…3m
・シールド付(直径98mm)
・ホースがよじれにくいスイベル金具付
・ウレタンホース付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3.0穴x100mm エアーブローガン(ウレタンホース付)の型番EA123KC-101Aのページです。 型番EA123KC-101Aに関する仕様情報を記載しております。
3.0穴x100mm エアーブローガン(ウレタンホース付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3.0穴x100mm エアーブローガン(ウレタンホース付)
2.0mm穴 エアーブローガン(4.0mウレタンホース付)
2.0穴x100mm エアーブローガン(ウレタンホース付)
2.0穴x300mm エアーブローガン(ウレタンホース付)
2.0穴x200mm エアーブローガン(ウレタンホース付)
2.0穴x100mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,1506,2907,2608,0207,8397,610
通常出荷日2日目2日目1日目1日目1日目1日目
エアー量340L/min145L/min160L/min150L/min150L/min160L/min
ノズル長100mm22㎜100mm300mm200mm-
ホースサイズ内径:5mm外径:8mm-----
使用範囲3m4m3.5m3.5m3.5m3.5m
使用圧力0.5~0.8MPa1.0MPa----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト