ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
EA116SG
2022年03月に販売終了となりました。
代替品は「EA116SX」です。仕様の違いをご確認ください。
よく一緒に見られています
閲覧中の商品と併せてご検討ください

エスコ
ミニエアーコンプレッサー(オイルレス)EA116SX通常出荷日:2 日目
【特長】
・自動圧力スイッチ付
・レギュレーター付
・20型カプラーソケット
【商品仕様】
・電源…AC100V(50/60Hz)
・原動機定格出力…125W(1/6HP)
・使用最高圧力…0.8MPa(8.2kgf/cm2)
・吐出し空気量…25.5L/min(50Hz)、30.5L/min(60Hz)
・騒音値…75dB
・空気タンク容量…4L
・サイズ…390(W)×355(D)×320(H)mm
・重量…9kg