17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

AC100V/1.50kw エアーコンプレッサー(タンク 30L) EA116SD

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

AC100V/1.50kw エアーコンプレッサー(タンク 30L)

販売終了

型番

EA116SD

2024年02月に販売終了となりました。

代替品は「EA116SW-2」です。仕様の違いをご確認ください。

【特長】
・電源…AC100V(50/60Hz)・1.5kw(2HP)
・使用最高圧力…0.78MPa(8kgf/cm2)
・自動圧力スイッチ及びレギュレーター付
・20型カプラーソケット
・吐出し空気量…130L/min(50Hz)、154L/min(60Hz)
・空気タンク容量…30L
・サイズ…600(W)×260(D)×630(H)mm
・重量…33kg
・騒音値…80dB(50/60Hz)

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

指定中の仕様・寸法情報

種類
汎用コンプレッサー
潤滑方式
無給油式
最高圧力(MPa)
0.78
コンプレッサー 吐出空気量(L/min)
100~200未満
騒音値(dB)
80
サイズ
600(W)×260(D)×630(H)
タンク容量(L)
30
使用最高圧力
0.78MPa(8kgf/c㎡)
吐出し空気量(L/min)
130(50Hz)、154(60Hz)
重量
33kg
電源
AC100V(50/60Hz)・1.5kw(2HP)
騒音値
80dB(50/60Hz)

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト