17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

AC200V/3.7kw 高圧エアーコンプレッサー

AC200V/3.7kw 高圧エアーコンプレッサー
通常単価(税別)
621,348
税込単価
683,483
通常出荷日:1日目

【特長】空冷二段タンクマウント式、圧力開閉式のエアーコンプレッサー。【用途】建築現場での釘を打つ作業、...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

EA116GC-50A【特長】
・電動機定格出力…3.7kw・200V(三相)
・使用最高圧力…1.4MPa
・吹出し空気量…360L/min
・空気タンク容量…260L
・サイズ…1685(W)×620(D)×1155(H)mm
・重量…311kg
・周波数…50Hz
・騒音値…74dB
・空冷二段タンクマウント形、圧力開閉器式
EA116GC-60A【特長】
・電動機定格出力…3.7kw・200V(三相)
・使用最高圧力…1.4MPa
・吹出し空気量…360L/min
・空気タンク容量…260L
・サイズ…1685(W)×620(D)×1155(H)mm
・重量…311kg
・周波数…60Hz
・騒音値…74dB
・空冷二段タンクマウント形、圧力開閉器式

型番リスト

表示件数

周波数

最小発注数量
50Hz
1個
60Hz
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
621,348
( 683,483 )
1日目
621,348
( 683,483 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
空冷二段タンクマウント式、圧力開閉式のエアーコンプレッサー。
【用途】
建築現場での釘を打つ作業、エアダスターで埃やゴミを飛ばす清掃作業
インパクトレンチでの車のタイヤ交換、タイヤやゴムボートなどの空気入れ
スプレーガンでの塗装作業。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

AC200V/3.7kw 高圧エアーコンプレッサーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC200V/3.7kw 高圧エアーコンプレッサー
DC12V/10A ミニエアーコンプレッサー(タンク無) EA116DC-7A
DC12V/3.5A ミニエアーコンプレッサー
バキュームクリーナー(エアー式)
エアーウェーブ60Lタンク 3相200V 3シリンダー型エアーコンプレッサー
エアーウェーブ60Lタンク 単相200V 2シリンダー型エアーコンプレッサー
メーカーエスコエスコエスコエスコ和コーポレーション和コーポレーション
通常価格621,3482,8187,2146,770229,113195,822
通常出荷日1日目2日目1日目1日目3日目3日目
種類汎用コンプレッサーコンパクトタイプコンパクトタイプ関連部品汎用コンプレッサー汎用コンプレッサー
潤滑方式給油式無給油式無給油式-無給油式無給油式
冷却方式空冷式-----
最高圧力(MPa)1.40.45(安全バルブ作動圧力)0.825-0.98(10kg/㎠f)0.98(10kg/㎠f)
コンプレッサー 吐出空気量(L/min)300~400未満---100~200未満100~200未満
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング