17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

0.75kw エアーコンプレッサー(エンジン付・タンク 9L) EA116FF-1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

0.75kw エアーコンプレッサー(エンジン付・タンク 9L)

販売終了

型番

EA116FF-1

2019年10月に販売終了となりました。

代替品は「EA116FF-1A」です。仕様の違いをご確認ください。

【特長】
・ガソリンエンジン(4サイクル)
・重量…70kg
・原動機定格出力…0.75kw(1PS)
・使用最高圧力…0.7MPa(7kgf/cm2)
・吐出し空気量…90L/min
・空気タンク容量…9L
・騒音値…72dB
・サイズ…800(W)×420(D)×610(H)mm
・双胴タンクのため、重心が低く安定した設置が可能で振動が少ないタイプです。
・エンジン…空冷一段エンジン搭載形、自動アンローダ式

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト