17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

半田ごて台 EA305ZA-1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

半田ごて台

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA305ZA-1

2026年09月に販売終了となりました。

代替品はございません。

【特長】
・サイズ…92(W)×108(D)mm
・スポンジサイズ…47(W)×65(D)×15(H)mm
・コンパクトな簡易型ごて台
・ニクロムヒータータイプ半田ごて用
・重量…80g
・適合半田ごて…EA304HA-20/60、EA304P-40/60

指定中の仕様・寸法情報

重量(g)
80g
適応はんだこて
EA304HA-20~60、EA304P-40~60
サイズ
92(W)×108(D)mm
スポンジサイズ
47(W)×65(D)×15(H)mm

この商品に近い類似品がありませんでした。
よく一緒に購入される商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト