ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    150mm/12.7mm ワイヤーホイール(粗目スチール)

    150mm/12.7mm ワイヤーホイール(粗目スチール) EA818-210A
    通常単価(税別)
    3,800
    税込単価
    4,180
    通常出荷日:2日目

    【特長】・用途…錆落し、研磨に・ブラシ材質…スチール(粗目)・外径×穴径…150×12.7mm・厚さ…...

    詳細を確認

    型番:

    EA818-210A
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    EA818-210Aの仕様・寸法情報

    ブラシ材質
    スチール(粗目)
    入数
    1枚入り
    用途
    錆落し、研磨に
    厚さ
    約10mm
    外径×穴径
    150×12.7mm
    最大回転数
    4,300rpm
    線径
    約0.3mm
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA818-210A
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,800
    ( 4,180 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・用途…錆落し、研磨に
    ・ブラシ材質…スチール(粗目)
    ・外径×穴径…150×12.7mm
    ・厚さ…約10mm
    ・線径…約0.3mm
    ・最大回転数…4,300rpm
    ・入数…1枚入り
    ・試験回転後、研磨作業を行ってください。

    外形図

    製品仕様

    型番ブラシ材質入数用途厚さ外径×穴径
    EA818-210Aスチール(粗目)1枚入り錆落し、研磨に約10mm150×12.7mm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    150mm/12.7mm ワイヤーホイール(粗目スチール)の型番EA818-210Aのページです。 型番EA818-210Aに関する仕様情報を記載しております。
    150mm/12.7mm ワイヤーホイール(粗目スチール)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    150mm/12.7mm ワイヤーホイール(粗目スチール)
    ワイヤーブラシ スチール
    バーツイスター ステンレス 全長(mm)150
    金属ブラシ(カップ型) 軸径6mmスチール
    スパイラルブラシ ワイヤー 軸径6mm
    真鍮ワイヤーブラシ
    メーカーエスコナカニシバーテックミニターSK-11ナカニシ
    通常価格3,8006,800 -2,0041,990 -2,3616,000 -
    通常出荷日2日目1日目4日目1日目4日目1日目
    ブラシ材質スチール(粗目)-----
    入数1枚入り-----
    用途錆落し、研磨に-----
    厚さ約10mm-----
    外径×穴径150×12.7mm-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました