17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

200mm 強力型ミニクリッパー(オフセット)

通常単価(税別)
13,320
税込単価
14,652
通常出荷日:1日目

【特長】・ストッパークリップにより、不使用時はコンパクトにロックできます。・グリップエンドにセーフティ...

詳細を確認

型番:

EA545KS-17
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA545KS-17の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
切断能力:HRB80軟線
6.0mm
切断能力:HRC20硬線
4.0mm
切断能力
ピアノ線:3.6mm、中硬線:5.2mm
全長(mm)
200
メーカー型番
7122-200T
メーカー
KNIPEX(クニペックス)
詳細タイプ
強力型ミニクリッパー(オフセット)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA545KS-17
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,320
( 14,652 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ストッパークリップにより、不使用時はコンパクトにロックできます。
・グリップエンドにセーフティーループを取付可能な金具を設けた安全対策仕様
・バネ付
・全長…200mm
・切断能力…軟線:直径6.0mm 中硬線:直径5.2mm 硬線:直径4.0mm ピアノ線:直径3.6mm
・コンフォートハンドル
・磨き仕上げ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

200mm 強力型ミニクリッパー(オフセット)の型番EA545KS-17のページです。 型番EA545KS-17に関する仕様情報を記載しております。
200mm 強力型ミニクリッパー(オフセット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
200mm 強力型ミニクリッパー(オフセット)
ARM ボルトクリッパーベンチタイプ
モンスターニッパ
0.8mm/270mm ハンドニブラー(トラックレール用)
ストロング万能はさみ SST-220AD
“ロングクラフト”(直刃)
メーカーエスコアーム産業ヒットエスコSK-11アルス
通常価格13,32022,69015,7109,3603,2113,145
通常出荷日1日目5日目1日目2日目在庫品1日目1日目
商品タイプその他ボルトカッターボルトカッターその他その他ねじカッター
切断能力:HRB80軟線6.0mmΦ10φ7以下mm---
切断能力:HRC20硬線4.0mmΦ9φ5以下mm---
切断能力ピアノ線:3.6mm、中硬線:5.2mmΦ10-亜鉛メッキ鋼、亜鉛、シートメタル:1.2mm、銅、真鍮:1.5mm、PVC、ビニール床材、アルミニウム:2mm、ポリカーボネート:2.5mmノッチ部:(アルミ線・銅線)2.5mm・(針金)2.5mm、刃部:(アルミ・アルミ線・銅線)1.0mm、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5mm、(ステンレス板)0.3mm・(プラ板)2.0mm、(皮革)4.0mm・(ゴム板)5.0mm・(電気コード)10mm0.8
全長(mm)200540450270210190

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング