17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

パイプエキストラクターセット

通常単価(税別)
11,408
税込単価
12,549
通常出荷日:2日目

【特長】・材質…S45C・折れたねじ付パイプ端や折れ込みボルトの除去に・適合パイプサイズ…1/4"・3...

詳細を確認

型番:

EA584PA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA584PAの仕様・寸法情報

種類
その他ツール・関連用品
全長(mm)
86~110
材質
S45C
適合パイプサイズ
1/4"・3/8"・1/2"・3/4"(4本組)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA584PA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,408
( 12,549 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質…S45C
・折れたねじ付パイプ端や折れ込みボルトの除去に
・適合パイプサイズ…1/4"・3/8"・1/2"・3/4"(4本組)
・全長(mm)…86/110

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプエキストラクターセットの型番EA584PAのページです。 型番EA584PAに関する仕様情報を記載しております。
パイプエキストラクターセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプエキストラクターセット
185- 720mm ケーブルフック棒
4本組 ピックツールセット(ストレート・90°フック・カーブフック・フック)
15kg サクションパッドセット
φ25x160mm アジャストカッパーバー
ピックツール(ストレート・先曲がり)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコPBスイスツールズ
通常価格11,4084,10011,1198,3307,2001,524 -
通常出荷日2日目1日目2日目1日目1日目5日目
種類その他ツール・関連用品その他ツール・関連用品その他ツール・関連用品その他ツール・関連用品その他ツール・関連用品その他ツール・関連用品
全長(mm)86~110-160-160150
材質S45Cステンレス焼入鋼(黒色酸化)パッド:特殊ゴム、ホールドフック:芯は鉄、外側はプラスチック、Tグリップ:金属に樹脂加工(グラスファイバーを含むPA6)-
適合パイプサイズ1/4"・3/8"・1/2"・3/4"(4本組)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャッチツールカテゴリの売れ筋ランキング