17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

[L] 絶縁ゴム手袋(交流300V) EA640ZB-33

[L] 絶縁ゴム手袋(交流300V)

通常単価(税別)
4,205円
税込単価
4,626円
通常出荷日:3日目

【特長】・使用電圧…交流300V以下・定期自主検査…非対象品・試験電圧…3000V/分・JIST811...

詳細を確認
  • 試験電圧
    3000V/分
  • 全長
    270mm
  • サイズ
    L
  • 定期自主検査
    非対象品
  • 使用電圧
    交流300V以下
  • 材質
    天然ゴム

型番:

EA640ZB-33
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA640ZB-33の仕様・寸法情報

試験電圧
3000V/分
全長
270mm
サイズ
L
定期自主検査
非対象品
使用電圧
交流300V以下
材質
天然ゴム

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA640ZB-33
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,205円
( 4,626円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用電圧…交流300V以下
・定期自主検査…非対象品
・試験電圧…3000V/分
・JIST8112適合品
・全長…270mm
・材質…天然ゴム
・太陽光発電などの電気工事に
・サイズ…L

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

[L] 絶縁ゴム手袋(交流300V)の型番EA640ZB-33のページです。 型番EA640ZB-33に関する仕様情報を記載しております。
[L] 絶縁ゴム手袋(交流300V)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[L] 絶縁ゴム手袋(交流300V)
φ6.0x110mm ミニコンカーバイトバー
1" コンジットベンダー
スプリングツール(アジャスティング)
かるこ(3本入)
φ35mm チューブパッチ( 30枚)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,205円4,385円47,950円1,269円801円2,403円
通常出荷日3日目3日目2日目3日目3日目3日目
試験電圧3000V/分-----
全長270mm-1500mm165mm--
サイズLφ6×110mm--20(W)×16(D)×73(H)mmφ35mm
定期自主検査非対象品-----
使用電圧交流300V以下-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャッチツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました