17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

2700g/51x380㎜ マレット(ノンスパーキング)

通常単価(税別)
46,005
税込単価
50,606
通常出荷日:1日目

【特長】・頭材質…アルミニウム青銅・柄材質…ファイバーグラス・頭重量…2700g・全長…380mm・頭...

詳細を確認

型番:

EA642KL-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA642KL-13の仕様・寸法情報

商品タイプ
銅ハンマー
頭部(径)(mm)
51
頭部(長さ)(mm)
122
全長(mm)
380
頭部材質
その他
柄材質
グラスファイバー
頭重量(g)
2700
ヘッド材質
アルミニウム青銅
総重量
2.94kg
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA642KL-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,005
( 50,606 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・頭材質…アルミニウム青銅
・柄材質…ファイバーグラス
・頭重量…2700g
・全長…380mm
・頭径…51mm

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2700g/51x380㎜ マレット(ノンスパーキング)の型番EA642KL-13のページです。 型番EA642KL-13に関する仕様情報を記載しております。
2700g/51x380㎜ マレット(ノンスパーキング)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2700g/51x380㎜ マレット(ノンスパーキング)
Gファイバー柄両口ハンマー 全長(mm)900
ラバーハンマー
プラスチックハンマー・コンビハンマー
両口玄能(中)
マイクロ・コンビハンマー
メーカーエスコSK-11オーエッチ工業KTC(京都機械工具)ANEXANEX
通常価格46,0056,038 -1,5564,8461,286893
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ銅ハンマー両口ハンマーゴムハンマーソフトハンマー(樹脂ヘッド)両口ハンマー両口ハンマー
頭部(径)(mm)516032322012
頭部(長さ)(mm)122-1121127556
全長(mm)380900310310265180
頭部材質その他-その他樹脂炭素銅炭素銅 / ナイロン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング