17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

15kg サクションパッドセット

通常単価(税別)
8,330
税込単価
9,163
通常出荷日:1日目

【特長】・吸着能力…15kg・パッドサイズ…直径80mm・全高…ホールドフック時:70mm Tグリップ...

詳細を確認
  • 種類
    その他ツール・関連用品
  • サクションリフターの持ち上げ方向
    吸着させたいものに対して、垂直方向での使用が可能です。
  • パッドサイズ
    Φ80
  • 全高
    ホールドフック時:72mm、Tグリップ時:70mm
  • 材質
    パッド:特殊ゴム、ホールドフック:芯は鉄、外側はプラスチック、Tグリップ:金属に樹脂加工(グラスファイバーを含むPA6)
  • 吸着能力
    15kg
  • 自重
    ホールドフック時:140g、Tグリップ時:140g

型番:

EA950RS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA950RSの仕様・寸法情報

種類
その他ツール・関連用品
サクションリフターの持ち上げ方向
吸着させたいものに対して、垂直方向での使用が可能です。
パッドサイズ
Φ80
全高
ホールドフック時:72mm、Tグリップ時:70mm
材質
パッド:特殊ゴム、ホールドフック:芯は鉄、外側はプラスチック、Tグリップ:金属に樹脂加工(グラスファイバーを含むPA6)
吸着能力
15kg
自重
ホールドフック時:140g、Tグリップ時:140g
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA950RS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,330
( 9,163 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸着能力…15kg
・パッドサイズ…直径80mm
・全高…ホールドフック時:70mm Tグリップ時:84mm
・材質…・パッド:特殊ゴム ・ホールドフック:芯は鉄、外側はプラスチック ・Tグリップ:金属に樹脂加工
・自重…ホールドフック時:140g Tグリップ時:140g
・サクションリフターの持ち上げ方向…吸着させたいものに対して、垂直方向での使用が可能です。
・ホールドフック、Tグリップ付

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

15kg サクションパッドセットの型番EA950RSのページです。 型番EA950RSに関する仕様情報を記載しております。
15kg サクションパッドセットのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
自社製品に使用
5
満足度:5.0
自社製品である体育館器具関係の一部に使用しております。以前から何度も使用したことがあり、今回もリピートで購入しました。受...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
15kg サクションパッドセット
ピックツールセット
スイスグリップ ピックツールセット
ピックツールセット 7680CN/7681CN
4本組 ピックツールセット(ストレート・90°フック・カーブフック・フック)
φ25x160mm アジャストカッパーバー
メーカーエスコSSPOWERPBスイスツールズPBスイスツールズエスコエスコ
通常価格8,3302,9245,8335,13611,1197,200
通常出荷日1日目40日目5日目5日目2日目1日目
種類その他ツール・関連用品その他ツール・関連用品その他ツール・関連用品その他ツール・関連用品その他ツール・関連用品その他ツール・関連用品
サクションリフターの持ち上げ方向吸着させたいものに対して、垂直方向での使用が可能です。-----
パッドサイズΦ80-----
全高ホールドフック時:72mm、Tグリップ時:70mm-----
材質パッド:特殊ゴム、ホールドフック:芯は鉄、外側はプラスチック、Tグリップ:金属に樹脂加工(グラスファイバーを含むPA6)---焼入鋼(黒色酸化)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャッチツールカテゴリの売れ筋ランキング