エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Wago PLC I/Oモジュール 750-530 I/O SYSTEM 750

通常単価(税別)
44,852
税込単価
49,337
通常出荷日:5日目

・メーカーシリーズ = I/O SYSTEM 750・出力数 = 8 (チャンネル)・出力タイプ = ...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

750-530
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

750-530の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
750-530
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,852
( 49,337 )
5日目

詳細情報

基本情報

・メーカーシリーズ = I/O SYSTEM 750
・出力数 = 8 (チャンネル)
・出力タイプ = デジタル
・併用 = 750シリーズ
・電圧カテゴリ = 24 V dc
・モジュールタイプ = 出力モジュール
・長さ = 100mm
・幅 = 12mm
・深さ = 64mm
・寸法 = 100 x 12 x 64 mm

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Wago PLC I/Oモジュール 750-530 I/O SYSTEM 750の型番750-530のページです。 型番750-530に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Wago PLC I/Oモジュール 750-530 I/O SYSTEM 750
I/Oコントロールユニット I/Oインタフェースユニット DC入力ユニット
スマートリレー FL1F形 増設I/Oモジュール 入出力混合
CP1W 拡張I/Oユニット
MELSEC CC-Link小形タイプリモートI/Oユニット(入力ユニット)
MELSEC CC-Link小形タイプリモートI/Oユニット(入出力ユニット)
メーカーワゴオムロンIDECオムロン三菱電機三菱電機
通常価格44,85210,008 -8,500 -8,893 -15,500 -16,815 -
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLC(入出力ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト