ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ポリゴンテーパシャンク KPC 部品

ポリゴンテーパシャンク KPC 部品 CS-3D-TR
通常単価(税別)
1,410
税込単価
1,551
通常出荷日:4日目

【特長】・DCLN、DDJN、DDHN、DVLN、DVPN、DVVN、DWLN用ホルダ対応のスクリュー

詳細を確認

型番:

CS-3D-TR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CS-3D-TRの仕様・寸法情報

種類
ねじ
種類詳細
スクリュー
対応品番
KPC
-
-

商品情報

製品仕様

型番種類種類詳細対応品番
CS-3D-TRねじスクリューKPC

型番リスト

表示件数
型番
CS-3D-TR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,410
( 1,551 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・DCLN、DDJN、DDHN、DVLN、DVPN、DVVN、DWLN用ホルダ対応のスクリュー

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリゴンテーパシャンク KPC 部品の型番CS-3D-TRのページです。 型番CS-3D-TRに関する仕様情報を記載しております。
ポリゴンテーパシャンク KPC 部品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリゴンテーパシャンク KPC 部品
高圧クーラント対応 ねじ切りホルダ KTN-JCT 部品
TAC工具部品 ねじ SR
TAC工具部品 敷金 LSV
TAC工具部品 ねじ TMBA
TAC工具部品 ねじ WCS
メーカー京セラ京セラタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格1,4108,630270 -1,6805,260 -780
通常出荷日4日目4日目1日目〜1日目1日目5日目
種類ねじクランプ部品ねじシート・敷板ねじねじ
種類詳細スクリュークランプセット締付けねじ敷金カッタ締付ボルト締付けねじ
対応品番KPCKTN-JCT----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト