ツール用品技術窓口

確定しました

高圧クーラント対応 ねじ切りホルダ KTN-JCT 部品

高圧クーラント対応 ねじ切りホルダ KTN-JCT 部品 CPS-5S-R-JCT
通常単価(税別)
8,630
税込単価
9,493
通常出荷日:2日目

【特長】・高圧クーラント対応のねじ切りホルダ。・ツインクーラント効果で工具寿命を向上、切りくずトラブル...

詳細を確認

型番:

CPS-5S-R-JCT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CPS-5S-R-JCTの仕様・寸法情報

種類
クランプ部品
種類詳細
クランプセット
対応品番
KTN-JCT
耐圧(Mpa)
~15

商品情報

製品仕様

型番種類種類詳細対応品番
CPS-5S-R-JCTクランプ部品クランプセットKTN-JCT

型番リスト

表示件数
型番
CPS-5S-R-JCT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,630
( 9,493 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高圧クーラント対応のねじ切りホルダ。
・ツインクーラント効果で工具寿命を向上、切りくずトラブル抑制。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高圧クーラント対応 ねじ切りホルダ KTN-JCT 部品の型番CPS-5S-R-JCTのページです。 型番CPS-5S-R-JCTに関する仕様情報を記載しております。
高圧クーラント対応 ねじ切りホルダ KTN-JCT 部品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧クーラント対応 ねじ切りホルダ KTN-JCT 部品
ポリゴンテーパシャンク KPC 部品
高圧クーラント対応ブレード用スパナ
高圧クーラント対応ブレード用Oリング
高圧クーラント対応、専用シャンク用締付けねじ
高圧クーラント対応ブレード用締付けねじ SRM6X
メーカー京セラ京セラタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格8,6301,410650303,210520 -
通常出荷日2日目2日目1日目1日目1日目1日目
種類クランプ部品ねじその他止め輪ねじねじ
種類詳細クランプセットスクリュースパナOリング締付けねじ締付けねじ
対応品番KTN-JCTKPC----
耐圧(Mpa)~15-----

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト