17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 寸法W1(mm)

    ~mm
  • 寸法D1(mm)

    ~mm
  • 寸法RE(mm)

    ~mm
  • S(mm)

    ~mm
  • L(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

高能率エンドミルMEC型用 BDGT○○FR-JA

通常単価(税別)
1,4711,712
税込単価
1,6181,883
通常出荷日:2日目

【特長】・ニック付きチップでびびり抑制。切りくずを分断し排出性良好。・切込みが大きい重切削での高能率加...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

DLCコーティング PDL025

アルミの高品位・長寿命加工を実現
京セラ独自の水素フリーDLC コーティングにより、ダイヤモンドに迫る高硬度

高能率エンドミルMEC型用 BDGT○○FR-JA 製品の基本仕様・特長

 

外形図

高能率エンドミルMEC型用 BDGT○○FR-JA 外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

JAブレーカ
高能率エンドミルMEC型用 BDGT○○FR-JA 切削条件(JAブレーカ)

適用被削材

使用分類の目安
★:荒加工/第1選択
☆:荒加工/第2選択
(高硬度材は45HRC以下の場合)
-被削材DLCコーティング超硬
PDL025GW25
P炭素鋼・合金鋼--
金型鋼--
Mオーステナイト系ステンレス鋼--
マルテンサイト系ステンレス鋼--
析出硬化系ステンレス鋼--
Kねずみ鋳鉄--
ダクタイル鋳鉄--
N非鉄金属
S耐熱合金--
チタン合金-
H高硬度材--

 

選定サポート情報

ホルダ型番と適合チップ

高能率エンドミルMEC型用 BDGT○○FR-JA ホルダ型番と適合チップ

注意・禁止事項

センタースルーエアー(クーラント、ミスト)使用上の注意点
センタースルーエアー(クーラント、ミスト)をご使用の際は、それに対応したアーバを
使用し、同梱されています、アーバ取付用ボルト(表1)にてクランプしてください

MECの多段切込みによる肩削り仕上げ面について
MEC型フェースミルによる多段切込みでなめらかな加工壁面を得る為には、11T3タイ
プは切込みap=5.5mm以内、1704タイプは切込みap=9mm以内としてください
高能率エンドミルMEC型用 BDGT○○FR-JA センタースルーエアー(クーラント、ミスト)使用上の注意点 (表1)

レンチは付属していませんので、別途ご購入ください

コーナR(rε)1.6以上のチップを取付ける場合、本体への追加工が必要です。下表寸法を目安に、本体角部に追加工を施してください
(コーナR1.2(rε)以下の場合、追加工は不要です)

高能率エンドミルMEC型用 BDGT○○FR-JA 追加工
高能率エンドミルMEC型用 BDGT○○FR-JA 追加工の図

※本体角部への追加工はR形状を推奨します
面取りで追加工行う場合は、削り過ぎに注意してください

型番リスト

表示件数

寸法W1

(mm)

寸法D1

(mm)

寸法RE

(mm)

S

(mm)

L

(mm)

最小発注数量
6.7
2.8
0.2
3.8
11
10個
6.7
2.8
0.4
3.8
11
10個
6.7
2.8
0.8
3.8
11
10個
9.6
4.4
0.4
4.9
17
10個
9.6
4.4
0.8
4.9
17
10個
9.6
4.4
2
4.9
17
10個
9.6
4.4
3.1
4.9
17
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,488
( 1,637 )
2日目
1,471
( 1,618 )
2日目
1,488
( 1,637 )
2日目
1,712
( 1,883 )
2日目
1,712
( 1,883 )
2日目
1,712
( 1,883 )
2日目
1,712
( 1,883 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ニック付きチップでびびり抑制。切りくずを分断し排出性良好。
・切込みが大きい重切削での高能率加工を実現。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高能率エンドミルMEC型用 BDGT○○FR-JAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高能率エンドミルMEC型用 BDGT○○FR-JA
高能率高送りカッタMFH用チップGH型
アルミ加工 超高能率仕上げカッタ用インサート YDEN型
アルミニウム合金高能率加工用カッタAXD4000A用インサート XDGX-GM
スミダイヤチップその他(SEC-エースミルCHG型用/SEC-マルチミルCHE型用)
SEC-ゴールミルGFX型/GFXC型用インサート LNGX
メーカー京セラ京セラタンガロイ三菱マテリアル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格1,471-1,115 -8,1491,7937,008 -1,585 -
通常出荷日2日目2日目〜1日目2日目1日目1日目
形状(型番頭文字)B(82°平行四辺形)L(長方形)その他その他その他L(長方形)
逃げ角その他その他D(15°)E(20°)E(20°)N(0°)
被削材非鉄金属-非鉄金属非鉄金属非鉄金属鋳鉄
利用可能コーナー数24-214
詳細タイプミーリングチップ(穴付き)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト