17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

トリマ MTR-42 MTR-42

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

トリマ MTR-42

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MTR-42

2023年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・切込深さを任意の位置で微調節できるネジ式です。
・ベースは固定が簡単なワンタッチクランプ式です。
・刃物の交換に便利なスピンドルロック付です。
・長尺物の面取り、溝切り等の直線加工、円切り加工に便利な、ストレートガイド付です。
【用途】
・各種木材の面取り、溝堀り作業。

指定中の仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
詳細タイプ
トリマ
消費電力(W)
400
高さ(mm)
191.4
幅(mm)
90
奥行(mm)
113.5
JANコード
4960673627903
質量(g)
1100
付属品
超硬ストレートビット(Φ6mm)、片口スパナ(17mm)、ストレートガイド一式
コード(m)
2.5
取付ピット軸径(mm)
6
電源(V)
単相100

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト