ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 粒度(#)

    ~mm
  • 商品コード

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

H&H マジック式ナイロン研磨ディスク

H&H マジック式ナイロン研磨ディスク MN125A
  • MN125A
  • MN125B
  • MN125C
通常単価(税別)
1,172
税込単価
1,289
通常出荷日:4日目

【特長】マジック式でしっかり粘着し、クッション性があり研磨面に傷が入りにくく、ナイロン製のため目詰まり...

詳細を確認

型番:

MN125A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MN125Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
不織布/ナイロン
粒度(#)
400
長さ(mm)
125
商品コード
332171
JANコード
4954458236114
使用方法
サンダー用
使用工具
125mm用ラバーパット及びランダムサンダー(非吸塵式に限る)
適正回転数(min-1)
1500~2400
許容回転数(min-1)
4500
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MN125A

粒度(#)

商品コード

JANコード

最小発注数量
400
332171
4954458236114
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,172
( 1,289 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】マジック式でしっかり粘着し、クッション性があり研磨面に傷が入りにくく、ナイロン製のため目詰まりしにくい研磨ディスクです。

商品情報

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

H&H マジック式ナイロン研磨ディスクの型番MN125Aのページです。 型番MN125Aに関する仕様情報を記載しております。
H&H マジック式ナイロン研磨ディスクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
H&H マジック式ナイロン研磨ディスク
マジックロン
マジック研磨紙"ハイピッチペーパーロール" HNタイプ
マジックペーパー 75×240mm
耐水研磨紙
スポンジ研磨シート
メーカーH&H三共理化学三共理化学SK-11日本研紙トラスコ中山
通常価格1,172921 -4,729 -1965,317 -272 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜1日目〜4日目在庫品1日目〜1日目
商品タイプ不織布/ナイロン不織布/ナイロン研磨紙空研ぎペーパー耐水ペーパースポンジ
長さ(mm)12525015000240280140
使用方法サンダー用-----
使用工具125mm用ラバーパット及びランダムサンダー(非吸塵式に限る)-----
適正回転数(min-1)1500~2400-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング