17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

モジュラー・クリンパー 11212530

モジュラー・クリンパー

通常単価(税別)
11,647
税込単価
12,812
通常出荷日:19日目

【特長】・数多くの電話プラグとの互換性を備えたオールインワン型ワイヤー・クリンピング・ツールです。【用...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    300

型番:

11212530
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

11212530の仕様・寸法情報

全長(mm)
300
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
11212530
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,647
( 12,812 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・数多くの電話プラグとの互換性を備えたオールインワン型ワイヤー・クリンピング・ツールです。
【用途】
・8ポジションのRJ-45コネクタと4ポジションおよび6ポジションのRJ-11およびRJ-12コネクタをクリンプします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

モジュラー・クリンパーの型番11212530のページです。 型番11212530に関する仕様情報を記載しております。
モジュラー・クリンパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モジュラー・クリンパー
【ロブテックス】モジュラー圧着工具
モジュラー圧着工具 MK-86-JP
4P・6P・8P 圧着ペンチ(モジュラー用) EA538G-21
4P・6P・8P 圧着ペンチ(モジュラー用) EA538KM-3
油圧式圧着工具 小型 CT-3980/BT
メーカーフルーク・ネットワークスロブテックスJAPPYエスコエスコパンドウイット
通常価格11,6475,0106,02113,81019,830687,500
通常出荷日19日目在庫品1日目1日目1日目1日目1日目
全長(mm)300-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト