17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フルークネットワークス ケーブル・ストリッパー 11230002

フルークネットワークス ケーブル・ストリッパー

通常単価(税別)
5,318
税込単価
5,850
通常出荷日:36日目

【特長】・ケーブル被覆むきツールです。・フルーク・ネットワークスは、同軸、UTP/STP 電話およびデ...

詳細を確認
  • 対応線種類
    ケーブル
  • 詳細タイプ
    ケーブル・ストリッパー(ラウンド・ケーブル)
  • 仕様
    ラウンド・ケーブル、UTP/STP 電話/データ・ケーブル、その他のフレキシブル・ケーブル向けの調節可能なケーブル・カッターおよび cat 6 ワイヤー・ストリッパー。フルーク・ネットワークスの電線ストリッパーを使用すると、フレキシブル・ケーブルを素早く簡単に切断し、被覆除去を行えます。ケーブル・ストリッパー は、シールドや導体を傷つけずに作業できるよう、ブレードの深さが調節可能になっており、ラウンド・ケーブル、UTP/STP 電話/データ・ケーブル、その他のフレキシブル・ケーブルのカットやストリッピングを簡単に行えます。

型番:

11230002
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

11230002の仕様・寸法情報

対応線種類
ケーブル
詳細タイプ
ケーブル・ストリッパー(ラウンド・ケーブル)
仕様
ラウンド・ケーブル、UTP/STP 電話/データ・ケーブル、その他のフレキシブル・ケーブル向けの調節可能なケーブル・カッターおよび cat 6 ワイヤー・ストリッパー。フルーク・ネットワークスの電線ストリッパーを使用すると、フレキシブル・ケーブルを素早く簡単に切断し、被覆除去を行えます。ケーブル・ストリッパー は、シールドや導体を傷つけずに作業できるよう、ブレードの深さが調節可能になっており、ラウンド・ケーブル、UTP/STP 電話/データ・ケーブル、その他のフレキシブル・ケーブルのカットやストリッピングを簡単に行えます。
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 36日以内

型番リスト

表示件数
型番
11230002
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,318
( 5,850 )
36日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケーブル被覆むきツールです。
・フルーク・ネットワークスは、同軸、UTP/STP 電話およびデータ・ケーブル、その他のフレキシブル・ケーブルのための、さまざまなケーブル・ストリッパーとカッターを提供しています。
・シールドや導体を傷つけずに作業できるよう、ブレードの深さが調節可能になっています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フルークネットワークス ケーブル・ストリッパーの型番11230002のページです。 型番11230002に関する仕様情報を記載しております。
フルークネットワークス ケーブル・ストリッパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルークネットワークス ケーブル・ストリッパー
ケーブルカッター(ラチェットタイプ)
ケーブルカッター 9505-165
ケーブルカッター 9512-200
ケーブルカッター N-18
スリーピークス ケーブルカッター 160mm
メーカーフルーク・ネットワークスフジ矢クニペックスクニペックスホーザンスリーピークス技研
通常価格5,31830,986 -5,39711,2953,7503,193
通常出荷日36日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目3日目1日目
対応線種類ケーブルIV線ケーブルケーブルIV線 / VVF線IV線
詳細タイプケーブル・ストリッパー(ラウンド・ケーブル)-----
仕様ラウンド・ケーブル、UTP/STP 電話/データ・ケーブル、その他のフレキシブル・ケーブル向けの調節可能なケーブル・カッターおよび cat 6 ワイヤー・ストリッパー。フルーク・ネットワークスの電線ストリッパーを使用すると、フレキシブル・ケーブルを素早く簡単に切断し、被覆除去を行えます。ケーブル・ストリッパー は、シールドや導体を傷つけずに作業できるよう、ブレードの深さが調節可能になっており、ラウンド・ケーブル、UTP/STP 電話/データ・ケーブル、その他のフレキシブル・ケーブルのカットやストリッピングを簡単に行えます。-----

ケーブルカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト