17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Fiber OneShot PRO FOS-100-S

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Fiber OneShot PRO

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FOS-100-S

2023年03月に販売終了となりました。

シングルモード・ファイバー用の距離および障害ロケーター
【特長】
・マルチモード光ファイバーの極端な曲げ、損失の大きな融着部分、破損およびコネクターの汚れた箇所を特定できます。
・後で確認するために最大 99 件の結果の保存が可能です。
・ファイバー・リンクの解析によってチャネルの接続性を確認します。
・ビット・エラーの発生の要因になりかねない端面の汚れや接続部の不十分な勘合箇所の特定できます。
・リンク当たり、最大 9 つのイベントのレポート機能があります。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

指定中の仕様・寸法情報

商品区分
光ファイバ計測器
寸法(mm)
78×38×175
本体質量(g)
35
電源
単3乾電池×2
付属品
ネジ止め交換型SCアダプター、UPC-UPC パッチコード、キャリングケース、クイックリファレンスガイド、テスト用電池
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト