17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MicroMapper ワイヤーマップテスター MT-8200-49A

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

MicroMapper ワイヤーマップテスター

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MT-8200-49A

2023年03月に販売終了となりました。

【特長】
・LANメタル配線のワイヤーマップと障害の識別をLED表示により確認できるシンプルな検査用テスター(チェッカー)
・電気工事業者、ホーム・ネットワーク技術者、データコムの専門家、あるいはIT/ネットワーク管理者は、強力な音声/データ/ビデオ(VDV)の確認とトラブルシューティング用ツールとしてフルーク・ネットワークスのMicroToolsファミリーを使用することで、敷設時の作業品質を確認するのに役立ちます
・MicroMapper小型ハンドヘルド・ケーブル・テスターであれば、ツイストペア・ケーブルのテストをすばやく簡単に実行でき、開回路、短絡、クロス・ペア、逆配線、スプリット・ペアを確認できます。MicroMapper はテスト・ボタンを押すだけで、すべてのワイヤー・ペアを自動でスキャンし、ケーブル上の障害をチェックします
・トーン信号発生機能を内蔵するMicroMapperは、IntelliTone(TM)プローブまたは他のアナログ式プローブと一緒に使用することで、壁、天井、配線クローゼット内などに隠れたケーブルを検出することができます
・リモート・ユニットを備えたMicroMapperネットワーク・ケーブル・マッパーなら、敷設済みのケーブルやパッチコードのテストも1人で行えます
【用途】
・ツイスト・ペア・ケーブルの断線(オープン)、短絡(ショート)、対交差(クロス)、対反転(リバース)、対分割(スプリット・ペア)の各テスト作業に

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

指定中の仕様・寸法情報

商品区分
ネットワークテスタ
寸法(mm)
52×30×125
本体質量(g)
130
電源
単4乾電池×4
付属品
パッチケーブル、ユーザーガイド、テスト用電池
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト