ツール用品技術窓口
【仕様】
| 型番※1 | SC-21■ | SC-22■ | SC-31■/41■/51■ | SC-32■/42■/52■ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 熱電対種 | タイプEまたはK | ||||
| 使用温度範囲※2 | -50~+200℃ | -50~+300℃ | -50~+150℃ | -50~+400℃ | |
| 許容差※3 | -50℃以上-40℃未満 | ±3.5℃ | ±3.5℃ | ±3.5℃ | ±3.5℃ |
| -40℃以上+300℃以下 | ±3.0℃(200℃以下) | ±3.0℃ | ±3.0℃(150℃以下) | ±3.0℃ | |
| +300℃超+400℃以下 | - | - | - | ±4.0℃ | |
| 応答速度※4 | 5秒 | ||||
| 耐久性※5 | S(構造が特殊なため評価なし) | ||||
※1 型番の■には、熱電対種(EまたはK)が入ります。なお、熱電対種以降の型番は省略しております。
※2 使用温度範囲は、センサの測温部やガードなどが接触できる温度範囲であり、それ以外には適用されませんのでご注意下さい。
※3 許容差は、十分な熱容量のある内部温度における使用温度範囲において規定しております。
※4 応答速度は、沸騰水又は沸騰蒸気を測定した時に99%応答する時間を示します。
※5 耐久性は、構造が特殊なため、評価できないセンサとなっております。

【1. 対応ネジ径】
対応ネジ径をお選び下さい。

【2. 使用温度範囲】

【3. 熱電対の種類(計測器本体と同じ熱電対の種類を選択)】
熱電対の種類、タイプEまたはタイプKを選択します。
計測器本体と熱電対の種類が異なりますと正しい温度が表示されませんので、必ず計測器本体と同じ熱電対の種類をお選び下さい。

【4. コードの種類と長さ】

| コード種 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|
| 記号 | 対応熱電対種類 | コード外径(mm) | 被覆材質 | |
| TA | E,K | φ0.9 | ふっ素樹脂 | SC-21 標準コード |
| TS | E,K | φ0.9 | シリコン | SC-31、41、51 標準コード |
| GW | E,K | 1.2×1.7 | ガラス繊維 | SC-22 標準コード |
| SG | E,K | φ0.9 | ステンレスシールド付ガラス繊維 | SC-32、42、52 標準コード |
TAコードの長さは3mまでとなります。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,814円 ( 9,695円 ) | 8日目 |
8,814円 ( 9,695円 ) | 8日目 |
9,189円 ( 10,108円 ) | 8日目 |
9,518円 ( 10,470円 ) | 8日目 |
8,814円 ( 9,695円 ) | 8日目 |
8,868円 ( 9,755円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,189円 ( 10,108円 ) | 8日目 |
9,518円 ( 10,470円 ) | 8日目 |
8,814円 ( 9,695円 ) | 8日目 |
8,814円 ( 9,695円 ) | 8日目 |
9,189円 ( 10,108円 ) | 8日目 |
9,098円 ( 10,008円 ) | 8日目 |
8,814円 ( 9,695円 ) | 8日目 |
8,814円 ( 9,695円 ) | 8日目 |
8,704円 ( 9,574円 ) | 8日目 |
9,518円 ( 10,470円 ) | 8日目 |
【特長】
・SCシリーズは先端にネジ止め構造を配した、ネジ止め専用の温度センサです
・用途に合わせて項目を組み合わせることができます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

T&D
おんどとり LS14250電池単体
5通常価格(税別):1,414円

シンワ測定
棒状温度計 アルコール バラ
4.5通常価格(税別):429円~

オメガエンジニアリング
標準コネクタ OSTW
4通常価格(税別):1,300円~

アズワン
黒体テープ,耐熱温度:250℃
0通常価格(税別):7,476円~

マザーツール
デジタル温湿度・気圧計 MHB-382SD
5通常価格(税別):23,404円

マザーツール
ACアダプタ MTVSM-932
5通常価格(税別):3,834円

佐藤計量器製作所
温湿度記録計用カートリッジペン 紫
5通常価格(税別):2,784円~

カスタム
温度計 オスコネクター
5通常価格(税別):1,406円

アズワン
K熱電対コネクタ CK1
5通常価格(税別):1,491円