17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

装置組込用蛍光式光ファイバー温度変換器 専用センサ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

装置組込用蛍光式光ファイバー温度変換器 専用センサ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FSC150-0.5M

2025年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

装置組込用蛍光式光ファイバー温度変換器用の専用センサです。
汎用耐久タイプです。
【用途】
マイクロ波プロセス・高磁場環境・食品調理・送電線・電気回路部品などに使用されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
熱感知センサー
使用温度範囲(℃)
-100~260
ヘッドサイズ(直径)(mm)
1.6
センサー種類
汎用耐久タイプ
コードの長さ(m)
0.5
特長
精度:±1.5℃
被覆材質
黒色ふっ素樹脂(PFA)
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト