17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

熱電対付きシリコンウェーハ AWシリーズ

通常単価(税別)
173,858521,590
税込単価
191,244573,749
通常出荷日:18日目

【特長】・半導体製造装置の開発・プロセス条件出しや温度分布計測に必要不可欠な"熱電対付きシリコンウェー...

詳細を確認
未確定 27 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【仕様】

型番 ※1AW-****K-TAW-****K-AAW-****K-S
熱電対種タイプK
使用温度範囲 ※20℃~+260℃0℃~+500℃0℃~+500℃
許容差0℃以上
100℃以下
±2.5℃±2.5℃±2.5℃
100℃超
200℃以下
±2.5℃±5.0℃±5.0℃
200℃超
300℃以下
±2.5℃
(260℃以下)
±6.0℃±6.0℃
300℃超
400℃以下
-±7.0℃±7.0℃
400℃超
500℃以下
-±8.0℃±8.0℃
成績書試験点100,150,200,250℃100,200,300,400,490℃100,200,300,400,490℃
ウェーハサイズ5,8,12インチ
熱電対素線径φ0.13mm
熱電対絶縁
被覆材質
ふっ素樹脂アルミナ繊維
スリーブ
石英管
一般(メーカー)校正※3
温度範囲
+50℃~+250℃+50℃~+490℃+50℃~+490℃

※1:型番の*には、型番選択できる数字が入ります。尚、絶縁被覆以降の型番は省略しております。
※2:使用温度範囲は、ウェーハや絶縁被覆部の使用温度範囲であり、それ以外には適用されませんのでご注意下さい。
※3:一般(メーカー)校正は有償です。

 

【AWシリーズ 製品代表例】

熱電対付きシリコンウェーハ AW-0505K-A-TS1-ANP
Model:AW-0505K-A-TS1-ANP
  • ウェーハサイズ:5インチ
  • 熱電対センサ点数:5点
  • 熱電対種類:タイプK
  • 熱電対絶縁被覆:アルミナ繊維スリーブ
  • コード長:1m
  • 端末形状:ANP(ミニプラグ)
5インチウェーハに、アルミナ繊維スリーブを被覆した熱電対センサを5本取付けたタイプです。熱電対センサの被覆に使用しているアルミナ繊維スリーブは柔軟で軽量なため、手軽に取り扱えます。
熱電対付きシリコンウェーハ AW-0505K-S-TS1-ANP
Model:AW-0505K-S-TS1-ANP
  • ウェーハサイズ:5インチ
  • 熱電対センサ点数:5点
  • 熱電対種類:タイプK
  • 熱電対絶縁被覆:石英管
  • コード長:1m
  • 端末形状:ANP(ミニプラグ)
5インチウェーハに、石英管を通した熱電対センサを5本取付けたタイプです。熱電対センサの被覆に使用している石英管はアルミナ繊維スリーブに比べ、低粉塵かつ低アウト・ガスであるため、不純物の影響に敏感な用途でのご使用に適しています。

外形図

単位:mm
熱電対付きシリコンウェーハ 外形図

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 使用温度範囲(℃)

  • ウェーハサイズ

  • センサ点数

  • 材質

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数

使用温度範囲

(℃)

ウェーハサイズ

センサ点数

材質

最小発注数量
0~500
5インチ
1点
アルミナ繊維スリーブ
1個
0~500
5インチ
1点
石英管
1個
0~260
5インチ
1点
ふっ素樹脂
1個
0~500
5インチ
5点
アルミナ繊維スリーブ
1個
0~500
5インチ
5点
石英管
1個
0~260
5インチ
5点
ふっ素樹脂
1個
0~500
5インチ
9点
アルミナ繊維スリーブ
1個
0~500
5インチ
9点
石英管
1個
0~260
5インチ
9点
ふっ素樹脂
1個
0~500
8インチ
1点
アルミナ繊維スリーブ
1個
0~500
8インチ
1点
石英管
1個
0~260
8インチ
1点
ふっ素樹脂
1個
0~500
8インチ
5点
アルミナ繊維スリーブ
1個
0~500
8インチ
5点
石英管
1個
0~260
8インチ
5点
ふっ素樹脂
1個
0~500
8インチ
9点
アルミナ繊維スリーブ
1個
0~500
8インチ
9点
石英管
1個
0~260
8インチ
9点
ふっ素樹脂
1個
0~500
12インチ
1点
アルミナ繊維スリーブ
1個
0~500
12インチ
1点
石英管
1個
0~260
12インチ
1点
ふっ素樹脂
1個
0~500
12インチ
5点
アルミナ繊維スリーブ
1個
0~500
12インチ
5点
石英管
1個
0~260
12インチ
5点
ふっ素樹脂
1個
0~500
12インチ
9点
アルミナ繊維スリーブ
1個
0~500
12インチ
9点
石英管
1個
0~260
12インチ
9点
ふっ素樹脂
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
193,183
( 212,501 )
18日目
241,484
( 265,632 )
18日目
173,858
( 191,244 )
18日目
251,123
( 276,235 )
18日目
347,743
( 382,517 )
18日目
222,157
( 244,373 )
18日目
309,094
( 340,003 )
18日目
453,992
( 499,391 )
18日目
270,461
( 297,507 )
18日目
193,183
( 212,501 )
18日目
241,484
( 265,632 )
18日目
173,858
( 191,244 )
18日目
251,123
( 276,235 )
18日目
347,743
( 382,517 )
18日目
222,157
( 244,373 )
18日目
309,094
( 340,003 )
18日目
453,992
( 499,391 )
18日目
270,461
( 297,507 )
18日目
260,791
( 286,870 )
18日目
309,094
( 340,003 )
18日目
241,484
( 265,632 )
18日目
318,737
( 350,611 )
18日目
415,352
( 456,887 )
18日目
289,775
( 318,753 )
18日目
376,721
( 414,393 )
18日目
521,590
( 573,749 )
18日目
338,061
( 371,867 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・半導体製造装置の開発・プロセス条件出しや温度分布計測に必要不可欠な"熱電対付きシリコンウェーハ"
・精密穴加工をウェーハ上に施すことにより、高精度の熱接点位置を確保
・全製品に標準付属品として試験成績書を添付。高精度な温度測定の実現が可能
・全27種類の豊富なラインナップ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱電対付きシリコンウェーハ AWシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
熱電対付きシリコンウェーハ AWシリーズ
K熱電対温度計
防水型熱電対温度計
放射温度計・K熱電対
シース熱電対
温度データロガー(熱電対)
メーカー安立計器FLUKEカスタムカスタム林電工エスコ
通常価格173,858-36,4004,49948,2006,190 -41,975 -
通常出荷日18日目9日目1日目1日目6日目〜1日目〜
商品タイプ熱感知センサー温度計中心温度計放射温度計その他アクセサリ温湿度記録計(ロガー)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング