17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

耐久形高温表面用温度センサ HHTシリーズ

通常単価(税別)
88,638106,822
税込単価
97,502117,504
通常出荷日:13日目

・HHTシリーズは耐久形高温表面用温度センサです。・パイプ形状、長さ等、用途に合わせて組み合わせること...

詳細を確認
未確定 108 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 使用温度範囲(℃)

  • パイプ形状と接触板の向き

  • パイプの長さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 13日以内

型番リスト

表示件数

使用温度範囲

(℃)

パイプ形状と接触板の向き

パイプの長さ

(mm)

応答速度

(s)

耐久性

最小発注数量
-50~800
ストレート
300
4
800℃にて60000回以上
1個
-50~800
ストレート
400
4
800℃にて60000回以上
1個
-50~800
ストレート
500
4
800℃にて60000回以上
1個
-50~800
ストレート
600
4
800℃にて60000回以上
1個
-50~800
ストレート
700
4
800℃にて60000回以上
1個
-50~800
ストレート
800
4
800℃にて60000回以上
1個
-50~800
ストレート
900
4
800℃にて60000回以上
1個
-50~800
ストレート
1000
4
800℃にて60000回以上
1個
-50~800
ストレート
1100
4
800℃にて60000回以上
1個
-50~800
ストレート
1200
4
800℃にて60000回以上
1個
-50~800
ストレート
1300
4
800℃にて60000回以上
1個
-50~800
ストレート
1400
4
800℃にて60000回以上
1個
-50~800
ストレート
1500
4
800℃にて60000回以上
1個
-50~800
ストレート
1600
4
800℃にて60000回以上
1個
-50~800
ストレート
1700
4
800℃にて60000回以上
1個
-50~800
ストレート
1800
4
800℃にて60000回以上
1個
-50~800
ストレート
1900
4
800℃にて60000回以上
1個
-50~800
ストレート
2000
4
800℃にて60000回以上
1個
-50~800
45
300
4
800℃にて60000回以上
1個
-50~800
45
400
4
800℃にて60000回以上
1個
-50~800
45
500
4
800℃にて60000回以上
1個
-50~800
45
600
4
800℃にて60000回以上
1個
-50~800
45
700
4
800℃にて60000回以上
1個
-50~800
45
800
4
800℃にて60000回以上
1個
-50~800
45
900
4
800℃にて60000回以上
1個
-50~800
45
1000
4
800℃にて60000回以上
1個
-50~800
45
1100
4
800℃にて60000回以上
1個
-50~800
45
1200
4
800℃にて60000回以上
1個
-50~800
45
1300
4
800℃にて60000回以上
1個
-50~800
45
1400
4
800℃にて60000回以上
1個
-50~800
45
1500
4
800℃にて60000回以上
1個
-50~800
45
1600
4
800℃にて60000回以上
1個
-50~800
45
1700
4
800℃にて60000回以上
1個
-50~800
45
1800
4
800℃にて60000回以上
1個
-50~800
45
1900
4
800℃にて60000回以上
1個
-50~800
45
2000
4
800℃にて60000回以上
1個
-50~800
90
300
4
800℃にて60000回以上
1個
-50~800
90
400
4
800℃にて60000回以上
1個
-50~800
90
500
4
800℃にて60000回以上
1個
-50~800
90
600
4
800℃にて60000回以上
1個
-50~800
90
700
4
800℃にて60000回以上
1個
-50~800
90
800
4
800℃にて60000回以上
1個
-50~800
90
900
4
800℃にて60000回以上
1個
-50~800
90
1000
4
800℃にて60000回以上
1個
-50~800
90
1100
4
800℃にて60000回以上
1個
-50~800
90
1200
4
800℃にて60000回以上
1個
-50~800
90
1300
4
800℃にて60000回以上
1個
-50~800
90
1400
4
800℃にて60000回以上
1個
-50~800
90
1500
4
800℃にて60000回以上
1個
-50~800
90
1600
4
800℃にて60000回以上
1個
-50~800
90
1700
4
800℃にて60000回以上
1個
-50~800
90
1800
4
800℃にて60000回以上
1個
-50~800
90
1900
4
800℃にて60000回以上
1個
-50~800
90
2000
4
800℃にて60000回以上
1個
300~1100
ストレート
300
5
800℃~1100℃:60000回以上~300回以上(温度により異なる)
1個
300~1100
ストレート
400
5
800℃~1100℃:60000回以上~300回以上(温度により異なる)
1個
300~1100
ストレート
500
5
800℃~1100℃:60000回以上~300回以上(温度により異なる)
1個
300~1100
ストレート
600
5
800℃~1100℃:60000回以上~300回以上(温度により異なる)
1個
300~1100
ストレート
700
5
800℃~1100℃:60000回以上~300回以上(温度により異なる)
1個
300~1100
ストレート
800
5
800℃~1100℃:60000回以上~300回以上(温度により異なる)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
88,638
( 97,502 )
13日目
88,638
( 97,502 )
13日目
88,638
( 97,502 )
13日目
88,638
( 97,502 )
13日目
88,638
( 97,502 )
13日目
88,638
( 97,502 )
13日目
88,638
( 97,502 )
13日目
88,638
( 97,502 )
13日目
89,542
( 98,496 )
13日目
90,456
( 99,502 )
13日目
91,360
( 100,496 )
13日目
92,274
( 101,501 )
13日目
93,178
( 102,496 )
13日目
94,092
( 103,501 )
13日目
94,997
( 104,497 )
13日目
95,911
( 105,502 )
13日目
96,816
( 106,498 )
13日目
97,731
( 107,504 )
13日目
90,456
( 99,502 )
13日目
90,456
( 99,502 )
13日目
90,456
( 99,502 )
13日目
90,456
( 99,502 )
13日目
90,456
( 99,502 )
13日目
90,456
( 99,502 )
13日目
90,456
( 99,502 )
13日目
90,456
( 99,502 )
13日目
91,360
( 100,496 )
13日目
92,274
( 101,501 )
13日目
93,178
( 102,496 )
13日目
94,092
( 103,501 )
13日目
94,997
( 104,497 )
13日目
95,911
( 105,502 )
13日目
96,816
( 106,498 )
13日目
97,731
( 107,504 )
13日目
98,635
( 108,499 )
13日目
99,551
( 109,506 )
13日目
90,456
( 99,502 )
13日目
90,456
( 99,502 )
13日目
90,456
( 99,502 )
13日目
90,456
( 99,502 )
13日目
90,456
( 99,502 )
13日目
90,456
( 99,502 )
13日目
90,456
( 99,502 )
13日目
90,456
( 99,502 )
13日目
91,360
( 100,496 )
13日目
92,274
( 101,501 )
13日目
93,178
( 102,496 )
13日目
94,092
( 103,501 )
13日目
94,997
( 104,497 )
13日目
95,911
( 105,502 )
13日目
96,816
( 106,498 )
13日目
97,731
( 107,504 )
13日目
98,635
( 108,499 )
13日目
99,551
( 109,506 )
13日目
95,911
( 105,502 )
13日目
95,911
( 105,502 )
13日目
106,062
( 116,668 )
13日目
95,911
( 105,502 )
13日目
95,911
( 105,502 )
13日目
95,911
( 105,502 )
13日目

詳細情報

基本情報

・HHTシリーズは耐久形高温表面用温度センサです。
・パイプ形状、長さ等、用途に合わせて組み合わせることができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐久形高温表面用温度センサ HHTシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐久形高温表面用温度センサ HHTシリーズ
静止表面用温度センサ A形シリーズ ストレート
高性能表面温度センサ S形シリーズ
静止表面用温度センサ A形シリーズ 45°
高性能一般静止表面用温度センサ S形シリーズ
静止表面用温度センサ A形シリーズ 90°エルボ
メーカー安立計器安立計器安立計器安立計器安立計器安立計器
通常価格88,638-16,734 -53,923 -17,464 -55,581 -19,155 -
通常出荷日13日目在庫品1日目〜5日目〜8日目8日目〜在庫品1日目〜
商品タイプ熱感知センサーその他アクセサリ熱感知センサーその他アクセサリ温度計(外部センサータイプ)その他アクセサリ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング