ツール用品技術窓口
【仕様】
| 型番 ※1 | HPD-31**■ | HPD-32**■ | HPD-34**■ | HPD-36**■ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力点数 | 1点 | 2点 | 4点 | 6点 | ||
| 入力信号 | 熱電対入力(タイプE、タイプK) | |||||
| 入力コネクタ | ANPコネクタ(熱電対同種金属) | |||||
| 測定範囲 (表示範囲) | タイプE | 1℃分解能 | -200℃~+800℃ | |||
| 0.1℃分解能 | -100.0℃~+200.0℃(+199.9℃まで表示) | |||||
| タイプK | 1℃分解能 | -200℃~+1,370℃ | ||||
| 0.1℃分解能 | -100.0℃~+200.0℃(+199.9℃まで表示) | |||||
| 出力信号 | 1mV/℃(1℃分解能のみ) 10mV/℃(0.1℃分解能のみ) 1~5V 4~20mA(許容負荷抵抗:600Ω以下) | |||||
| 表示精度 | 1℃分解能 | ±(測定範囲の0.2%+1)℃ | ||||
| 0.1℃分解能 | ±(測定範囲の0.2%+0.1)℃ | |||||
| 出力精度 | 1mV/℃ | ±(測定範囲の0.2%)℃相当 | ||||
| 10mV/℃ | ||||||
| 1~5V | ±(測定範囲の0.3%)℃相当 | |||||
| 4~20mA | ||||||
| 基準接点補償精度 | ±0.3℃(25℃±10℃環境において) | |||||
| 温度係数 | 25℃±10℃環境以外において、±(測定範囲の0.03%/℃) | |||||
| 信号源抵抗 | 100Ω以下 | |||||
| リニアライズ方式 | アナログリニアライズ方式(JIS C 1602-2015準拠) | |||||
| バーンアウト方式 | 上方振切り、下方振切り | |||||
| アナログ出力端子 | ジョンソン端子 | |||||
| 供給電源 | AC100V(AC85~132V) | |||||
| アイソレーション | 3ポート絶縁(入力-出力-電源間) | |||||
| 絶縁抵抗 | 入力端子と電源端子間 100MΩ以上/DC500V 入出力端子間 100MΩ以上/DC500V | |||||
| 耐電圧 | 入力端子と電源端子間 AC1,000V・1分間 入出力端子間 AC1,500V・1分間 | |||||
| 表示 | 3.5digits 7セグメント赤色LED | |||||
| 動作条件 | 0℃~+40℃、0~80%RH以内(但し、結露なきこと) | |||||
| 保存条件 | -20℃~+50℃、0~85RH以内(但し、結露なきこと) | |||||
| 外形寸法 (W)×(H)×(D)mm (突起部を除く) | 160×88×230 | 210×88×230 | 260×88×280 | 320×88×280 | ||
| 質量 | 約2.5kg | 約3.0kg | 約4.2kg | 約5.0kg | ||
| 付属品 | 取扱説明書、試験成績書、電源コード | |||||
※1:型番の*には型番選択できる数字が入り、■には、熱電対入力(EまたはK)が入ります。
| 型番※1 | 測定範囲(℃) | 分解能 | バーンアウト方式 | 出力 |
|---|---|---|---|---|
| HDP-3*12E | -100.0~+200.0 | 0.1℃ | 上方振切り | 10mV/℃ |
| HDP-3*13E | -100.0~+200.0 | 0.1℃ | 上方振切り | 1~5V |
| HDP-3*14E | -100.0~+200.0 | 0.1℃ | 上方振切り | 4~20mA ※2 |
| HDP-3*22E | -100.0~+200.0 | 0.1℃ | 下方振切り | 10mV/℃ |
| HDP-3*23E | -100.0~+200.0 | 0.1℃ | 下方振切り | 1~5V |
| HDP-3*24E | -100.0~+200.0 | 0.1℃ | 下方振切り | 4~20mA ※2 |
| HDP-3*31E | -200~+800 | 1℃ | 上方振切り | 1mV/℃ |
| HDP-3*33E | -200~+800 | 1℃ | 上方振切り | 1~5V |
| HDP-3*34E | -200~+800 | 1℃ | 上方振切り | 4~20mA ※2 |
| HDP-3*41E | -200~+800 | 1℃ | 下方振切り | 1mV/℃ |
| HDP-3*43E | -200~+800 | 1℃ | 下方振切り | 1~5V |
| HDP-3*44E | -200~+800 | 1℃ | 下方振切り | 4~20mA ※2 |
| 型番※1 | 測定範囲(℃) | 分解能 | バーンアウト方式 | 出力 |
|---|---|---|---|---|
| HDP-3*12K | -100.0~+200.0 | 0.1℃ | 上方振切り | 10mV/℃ |
| HDP-3*13K | -100.0~+200.0 | 0.1℃ | 上方振切り | 1~5V |
| HDP-3*14K | -100.0~+200.0 | 0.1℃ | 上方振切り | 4~20mA ※2 |
| HDP-3*22K | -100.0~+200.0 | 0.1℃ | 下方振切り | 10mV/℃ |
| HDP-3*23K | -100.0~+200.0 | 0.1℃ | 下方振切り | 1~5V |
| HDP-3*24K | -100.0~+200.0 | 0.1℃ | 下方振切り | 4~20mA ※2 |
| HDP-3*31K | -200~+1,370 | 1℃ | 上方振切り | 1mV/℃ |
| HDP-3*33K | -200~+1,370 | 1℃ | 上方振切り | 1~5V |
| HDP-3*34K | -200~+1,370 | 1℃ | 上方振切り | 4~20mA ※2 |
| HDP-3*41K | -200~+1,370 | 1℃ | 下方振切り | 1mV/℃ |
| HDP-3*43K | -200~+1,370 | 1℃ | 下方振切り | 1~5V |
| HDP-3*44K | -200~+1,370 | 1℃ | 下方振切り | 4~20mA ※2 |
※1:型番の*には、入力点数(1、2、4、6のいずれか選択)が入ります。
※2:許容負荷抵抗:600Ω以下
【リアパネル(HPD-34**K)】

【回路ブロック図(HPD-32**の場合)】

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
144,893円 ( 159,382円 ) | 23日目 |
144,893円 ( 159,382円 ) | 23日目 |
144,893円 ( 159,382円 ) | 23日目 |
144,893円 ( 159,382円 ) | 23日目 |
144,893円 ( 159,382円 ) | 23日目 |
144,893円 ( 159,382円 ) | 23日目 |
144,893円 ( 159,382円 ) | 23日目 |
144,893円 ( 159,382円 ) | 23日目 |
144,893円 ( 159,382円 ) | 23日目 |
144,893円 ( 159,382円 ) | 23日目 |
144,893円 ( 159,382円 ) | 23日目 |
144,893円 ( 159,382円 ) | 23日目 |
144,893円 ( 159,382円 ) | 23日目 |
144,893円 ( 159,382円 ) | 23日目 |
144,893円 ( 159,382円 ) | 23日目 |
144,893円 ( 159,382円 ) | 23日目 |
144,893円 ( 159,382円 ) | 23日目 |
144,893円 ( 159,382円 ) | 23日目 |
144,893円 ( 159,382円 ) | 23日目 |
144,893円 ( 159,382円 ) | 23日目 |
144,893円 ( 159,382円 ) | 23日目 |
144,893円 ( 159,382円 ) | 23日目 |
144,893円 ( 159,382円 ) | 23日目 |
144,893円 ( 159,382円 ) | 23日目 |
202,852円 ( 223,137円 ) | 23日目 |
202,852円 ( 223,137円 ) | 23日目 |
202,852円 ( 223,137円 ) | 23日目 |
202,852円 ( 223,137円 ) | 23日目 |
202,852円 ( 223,137円 ) | 23日目 |
202,852円 ( 223,137円 ) | 23日目 |
202,852円 ( 223,137円 ) | 23日目 |
202,852円 ( 223,137円 ) | 23日目 |
202,852円 ( 223,137円 ) | 23日目 |
202,852円 ( 223,137円 ) | 23日目 |
202,852円 ( 223,137円 ) | 23日目 |
202,852円 ( 223,137円 ) | 23日目 |
202,852円 ( 223,137円 ) | 23日目 |
202,852円 ( 223,137円 ) | 23日目 |
202,852円 ( 223,137円 ) | 23日目 |
202,852円 ( 223,137円 ) | 23日目 |
202,852円 ( 223,137円 ) | 23日目 |
202,852円 ( 223,137円 ) | 23日目 |
202,852円 ( 223,137円 ) | 23日目 |
202,852円 ( 223,137円 ) | 23日目 |
202,852円 ( 223,137円 ) | 23日目 |
202,852円 ( 223,137円 ) | 23日目 |
202,852円 ( 223,137円 ) | 23日目 |
362,198円 ( 398,418円 ) | 23日目 |
362,198円 ( 398,418円 ) | 23日目 |
362,198円 ( 398,418円 ) | 23日目 |
362,198円 ( 398,418円 ) | 23日目 |
362,198円 ( 398,418円 ) | 23日目 |
362,198円 ( 398,418円 ) | 23日目 |
362,198円 ( 398,418円 ) | 23日目 |
362,198円 ( 398,418円 ) | 23日目 |
362,198円 ( 398,418円 ) | 23日目 |
362,198円 ( 398,418円 ) | 23日目 |
362,198円 ( 398,418円 ) | 23日目 |
362,198円 ( 398,418円 ) | 23日目 |
362,198円 ( 398,418円 ) | 23日目 |
【特長】
・HPD-3000シリーズは、アナログ出力を標準装備した温度計測器です
・デジタル信号に交換しないアナログリニアライズを採用し、連続的なデータ収集が可能です
・使用目的に合わせて1、2、4、6チャンネルからお選びいただけます
・入力部に熱電対同種金属を採用
・安立計器の10,000種類以上の温度センサに対応
・接地形センサ・非接地形センサともに使用可能
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

T&D
おんどとり LS14250電池単体
5通常価格(税別):1,414円

アズワン
コンプレッションフィッティング
5通常価格(税別):1,437円~

シンワ測定
棒状温度計 アルコール バラ
4.5通常価格(税別):429円~

日油技研工業
“真空用サーモラベル(R)VL4点表示”(不可逆性)
4通常価格(税別):5,185円~

オメガエンジニアリング
標準コネクタ OSTW
4通常価格(税別):1,300円~

アズワン
黒体テープ,耐熱温度:250℃
0通常価格(税別):7,476円~

アズワン
K熱電対 KTOシリーズ
0通常価格(税別):3,046円~

安立計器
ハンディタイプ温度計測器 HR・HRMシリーズ
0通常価格(税別):43,764円~

マザーツール
デジタル温湿度・気圧計 MHB-382SD
5通常価格(税別):23,404円