ツール用品技術窓口
![超硬リングゲージ(自由指定タイプ) MTRG-[1-50/0.01]-[0.001,0.002,0.003,0.004,0.005]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_main/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223300246945/223300246945_001.jpg)
耐久性抜群な超硬リングゲージを充実したラインナップでご購入いただけるようになりました。ゲージ径(D)、...
詳細を確認耐久性抜群な超硬リングゲージを充実したラインナップでご購入いただけるようになりました。
ゲージ径(D)、ゲージ公差(mm)をお選びいただくだけで価格と納期を瞬時にお見積もり致します。
ゲージ径(D):1mm~50.00mm(0.01mm単位)
ゲージ公差:±0.001mm ~ ±0.005mmまで5パターンより選択可能
※組み合わせにより選択できる幅が異なる場合がございます。
【特長】
・耐摩耗性に優れているので長寿命です。
・熱膨張係数が小さいの温度による変化が少ない。
・高硬度のため、表面にキズがつく心配がありません。
【オプション】
・マーキング指定:D寸
リングゲージにマーキングしたいゲージ径(D寸)をご指定いただけます。
・マーキング指定:公差
リングゲージにマーキングしたいゲージ公差(+/-、0.0001mm単位)をご指定いただけます。
・マーキング指定:GO/NOGO
用途に応じて、GO/NOGOのマーキングをご指定いただけます。

材質の特長
※各画像をクリックすると、対象の商品詳細ページが表示されます。
| 呼び寸法 D(mm) | 超硬部径 E (mm) | 外径 d(mm) | 厚さ B(mm) | 外径面取 C(mm) | 内径面取 F(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1以上~2.5以下 | 8 | 22 | 4 | 0.4 | 0.3 |
| 2.5をこえ~5以下 | 11 | 5 | |||
| 5をこえ~10以下 | 16 | 32 | 8 | 0.8 | 0.5 |
| 10こえ~15以下 | 21 | 38 | 10 | 1.21 | |
| 15をこえ~20以下 | 28 | 45 | 12 | 1.0 | |
| 20をこえ~25以下 | 33 | 53 | 14 | ||
| 25をこえ~32以下 | 40 | 63 | 16 | 1.5 | |
| 32をこえ~40以下 | 50 | 71 | 18 | 2.0 | |
| 40をこえ~50以下 | 60 | 85 | 20.0 |


| 径精度(mm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 径 D (0.01mm単位) | ±0.0005 | ±0.001 | ±0.0012 | ±0.002 | ±0.0025 | ±0.003 | ±0.004 | ±0.005 | |
| 1.00~50.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
※全長 L(1mm単位)
注文例①(通常)

注文例②(追加工)

| 追加工 | 価格 | 納期 |
|---|---|---|
| D寸指定 | +1600 | - |
| 公差指定 | +1600 | - |
| 用途 | +1600 | - |
| 持ち手加工 | +5800 | +30日 |
■対象型番の本体価格に追加工単価が加算されます。

<公差マーキング指定>
| 1P | 1行目 | 最大公差がプラス |
| 1M | 最大公差がマイナス | |
| 2P | 2行目 | 最大公差がプラス |
| 2M | 最大公差がマイナス | |
例:
| IP0.009-2P0.003 | ⇒ | 1行目:+0.009、2行目:+0.003 |
| IM0.003-2M0.009 | ⇒ | 1行目:-0.003、2行目:-0.009 |
| IP0.006-2M0.002 | ⇒ | 1行目:+0.006、2行目:-0.002 |
<持ち手加工イメージ>

■持ち手となるローレット部分に溝を入れ、赤色に加工します。
■持ち手加工の追加工は鋼リングゲージ、超硬リングゲージのみです。
面倒なすり合わせも見積もりも不要! その場で"価格"と"出荷日"がわかる!

SKブランドについて

SKブランド
新潟精機株式会社では、【SKブランド】というオリジナルブランドでさまざまな測定工具を製造・販売しております。
そして現在、非常に多くのお客さまにご愛用いただいております。
【SKブランド】はお客さまに信頼をお約束します。
SKブランドの3つの優位性
高精度
当メーカーでは創業から半世紀、高品質の証である精度を常に追い求め、ユーザーの皆様からご愛用を得て参りました。優れた性能
常日頃より、ご使用になるユーザー様の目線での製品作りを信条に、切磋琢磨を重ねております。堅牢性
あらゆる使用シーンを想定し、さまざまな場面に十分耐え得る製品をご提供しております。新潟精機について

JCSS校正事業者 登録
2009年にピンゲージ業界で初めて「長さ」区分でJCSS校正事業者に登録されました。
左記のロゴは、計量法に基づく校正事業者登録制度の標章です。
新潟精機株式会社キャリブレーションセンターは長さ区分の登録事業者で、0232は新潟精機株式会社キャリブレーションセンターの登録番号です。
JCSS登録事業者はISO/IEC17025を基準として登録されています。
※ISO/IEC17025:試験所・校正機関の能力に関する一般要求事項を規定した国際基準です。JCSS認定事業者は、すべてこの基準にしたがって認定されています。

新JIS規格 認可
新潟精機の四日町工場(直尺・曲尺)は新JISの認可を受けております。
工業標準化に基づくJISマーク表示制度において財団法人日本品質保証機構が規格適合したことを認証した商品
JIS B 7516 金属製直尺
JIS B 7534 金属製角度直尺

ISO9001 取得
新潟精機では、皆さまへ確かな品質の商品の提供を実現するため2000年にISO9001を取得、その後2008年版から2015年版に移行を完了しております。
新潟精機は、ISOを取得したことにより、お客様の満足を第一と考え、高精度商品の開発に全社を挙げて取り組んでいます。
(ISO9001該当事業所:本社、PT事業部、塚野目工場、須戸工場、四日町工場、リング工場、電水器工場、保内工場)



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
鋼リングゲージ 0.1mm単位指定ラップ仕上げ
4.6通常価格(税別):8,659円~

新潟精機(SK)
鋼リングゲージ 0.01mm単位指定ラップ仕上げ
4.7通常価格(税別):9,289円~

ミスミ
鋼リングゲージ 0.01mm単位指定ラップ仕上げ
5通常価格(税別):11,570円~

オーエスジー
基準(マスター)リングゲージ(RG-M) メートル ±0.001
0通常価格(税別):16,193円~

ミスミ
鋼リングゲージ 0.1mm単位指定ラップ仕上げ
5通常価格(税別):8,101円~

測範社
測範社 マスターリングゲージ
4.7通常価格(税別):12,835円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~